• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Filtros de cartucho

Una tarea sencilla como el cambio del filtro de gasóleo suele ocupar al menos 10 minutos. Añade las salpicaduras de gasóleo al desatornillar el alojamiento, y podrías dedicar fácilmente otros 5 minutos a la limpieza. Ya no: el exclusivo filtro de cartucho de Danfoss se puede cambiar en solo 45 segundos, de forma sencilla y sin derramar una gota de gasóleo.
Todos nuestros filtros están diseñados y probados especialmente para garantizar que el filtro conserve su forma y permanezca en su lugar, y se pueden utilizar con gasóleo y con queroseno. Todas las bombas de servicio de Danfoss están equipadas con nuestro filtro de cartucho rojo (el único filtro de cartucho aprobado y lanzado para su uso en la serie Diamond de Danfoss de bombas de servicio de gasóleo 2.0). Esto te permite acceder y sustituir el filtro en una operación limpia y rápida, sin necesidad siquiera de desatornillar el alojamiento.

No siempre es posible ver si se está acumulando una capa de sedimentos dentro del filtro, así que para evitar riesgos o una eficiencia insuficiente, debes sustituir el filtro como parte del mantenimiento anual del quemador de gasóleo.

No te arriesgues. Confía en el rojo cuando compres filtros de cartucho.

Características y ventajas

Se puede cambiar en solo 45 segundos.

Se suministra para sistemas de calefacción con gasóleo y queroseno.

Un quemador de gasóleo bien ajustado puede reducir tu consumo de gasóleo hasta un 10 %,

Herramientas de soporte

Guía de aplicación

Vídeos

Echa un vistazo a todos los vídeos sobre los componentes de quemadores en nuestro canal de YouTube