• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Las opciones de potencia están diseñadas para garantizar la mayor fiabilidad y eficacia posibles para los convertidores de frecuencia en las configuraciones de sistema en las que se presta una especial atención a la calidad de la potencia.

Descargue el catálogo de opciones (inglés)

  • Rendimiento armónico optimizado para convertidores VLT® de hasta 250 kW
  • Una técnica patentada reduce los niveles de distorsión armónica total (THD) de la red de alimentación a menos del 5-10 %
  • Perfecto para automatización industrial, para aplicaciones muy dinámicas y para instalaciones de seguridad
    • 3 × 380/400/500/600/690 V a 10-480 A*
      * Se obtienen clasificaciones más altas cuando se conecta en paralelo. Consulte la guía de diseño de AHF 005 o AHF 010 para obtener detalles.
    • IP20 (disponible un kit de ampliación IP21/NEMA 1)
  • Los filtros senoidales VLT® Sine-wave Filters se colocan entre el convertidor de frecuencia y el motor a fin de proporcionar una tensión de motor senoidal de fase a fase.
  • Reduce el estrés del aislamiento del motor
  • Reduce el ruido acústico del motor
  • Reduce las corrientes en los cojinetes (especialmente, en motores de gran tamaño)
  • Reduce las pérdidas en el motor
  • Aumenta el intervalo de mantenimiento del motor
  • Aspecto de la familia de convertidores VLT®
    • 3 × 200-690 V, 2,5-800 A
      * Para obtener potencias de salida más altas, combine varios módulos.
    • Bastidores IP00 e IP20 de montaje en pared con un nivel de protección de hasta 75 A (500 V) o 45 A (690 V)
    • Bastidores IP23 de montaje en suelo con un nivel de protección de 115 A (500 V) o 76 A (690 V) o más
    • Alojamientos IP54 para montaje en pared y suelo con un nivel de protección de hasta 4,5 A, 10 A, 22 A (690 V)
  • Reducen los valores dU/dt en la tensión entre fases del terminal del motor
  • Se colocan entre el convertidor de frecuencia y el motor para eliminar fluctuaciones y picos de tensión muy rápidos
  • La tensión fase a fase del terminal del motor tiene forma de pulso, pero sus valores dU/dt se reducen
  • Reducen el estrés sobre el aislamiento del motor y se recomiendan en aplicaciones con motores antiguos, entornos agresivos o frenado frecuente, que provoca un aumento en la tensión del enlace de CC
  • Aspecto de la familia de convertidores VLT®
    • 3 × 200 – 690 V ... 15-880 A*
      * Para obtener potencias de salida más altas, combine varios módulos.
    • Alojamientos IP00 e IP20/IP23 en toda la gama de potencias
    • Alojamiento IP54 disponible hasta 177 A
  • Se colocan entre el convertidor de frecuencia y el motor
  • Se trata de núcleos nanocristalinos que atenúan el ruido de alta frecuencia en el cable del motor (apantallado o no) y reducen las corrientes en los cojinetes en el motor
  • Prolongan la vida útil de los cojinetes del motor
  • Pueden combinarse con filtros dU/dt y filtros senoidales
  • Reducen las emisiones radiadas desde el cable de motor
  • Reducen las interferencias electromagnéticas
  • Fáciles de instalar, sin necesidad de ajustes
  • Forma ovalada que permite su montaje dentro del alojamiento del convertidor de frecuencia o la caja de terminales del motor
  • Tensión de red y corriente de filtro:

    • 3 × 380-690 V........... 10-480 A
  • Las resistencias absorben la energía generada durante el frenado y, de este modo, protegen los componentes eléctricos del calentamiento
  • También se encuentran disponibles versiones optimizadas para la serie de convertidores de frecuencia y versiones generales para aplicaciones horizontales y verticales
  • Conmutador térmico integrado
  • Versiones para montaje vertical y horizontal
  • Una selección de las unidades montadas en vertical son reconocidas por UL
    • Compatibilidad eléctrica de precisión con las potencias de los diferentes convertidores VLT® para FC 102, FC 202, FC 301 y FC 302
    • IP20
    • IP21
    • IP54
    • IP65
  • Garantiza el equilibrio de la corriente en las aplicaciones de carga compartida, en las que se conecta el lado de CC del rectificador de varios convertidores de frecuencia
  • UL Reconocido para aplicaciones con carga compartida
  • Al planificar aplicaciones de carga compartida, preste atención a las diferentes combinaciones de tipos de alojamientos y conceptos de carga de arranque
  • Si quiere obtener consejos técnicos sobre las aplicaciones de carga compartida, póngase en contacto con el departamento de aplicaciones de Danfoss
    • VLT® AutomationDrive, VLT® AQUA Drive y VLT® HVAC Drive
    • Alimentación de red de 50 o 60 Hz