Gama orientada a satisfacer los requisitos de las aplicaciones de refrigeración industrial en todo el mundo
La plataforma de productos SVL Flexline™ está orientada a satisfacer los requisitos de las aplicaciones de refrigeración industrial en todo el mundo.
La plataforma SVL se caracteriza, por encima de todo, por su flexibilidad. Esta plataforma pone a tu disposición cinco funciones distintas utilizando solamente dos carcasas de válvula básicas (una con paso recto y otra con paso en ángulo). Esta simplicidad te ayudará en muchos procesos gracias a un uso sencillo y a un ahorro de tiempo.
Los productos Flexline™ de Danfoss ofrecen un camino sencillo hacia la sostenibilidad, con unos costes de ciclo de vida reducidos, bajas emisiones por fugas y autorizaciones para su uso con refrigerantes con un GWP bajo.
Características y ventajas
-
Maneja un amplio rango de temperaturas de -60 a +150 °C [de -76 a 302 °F]
-
Maneja presiones de trabajo de hasta 52 bar (754 psi)
-
Ofrece una carcasa común que permite un uso sencillo y un ahorro de tiempo al cambiar de función
-
Permite un mantenimiento rápido y sencillo gracias a sus piezas de repuesto compartidas y su diseño modular
-
Permite que los movimientos de apertura y cierre se produzcan con una gran suavidad y una fiabilidad excepcional
El Manual de aplicaciones de Danfoss es un documento de consulta diseñado para facilitar el trabajo con sistemas de refrigeración industrial. Este manual incluye respuestas y ejemplos sobre cómo seleccionar métodos de control para diferentes sistemas de refrigeración, por qué dichos sistemas deben diseñarse de una forma específica y qué componentes deben usarse en ellos.
Descargar el manual

Productos destacados

Las válvulas de cierre SVA-S SS y SVA-L SS de acero inoxidable están disponibles con conexiones DIN y ANSI, en versiones con paso en ángulo o paso recto, y con cuello estándar.

Las válvulas REG-SA SS y REG-SB SS son válvulas de regulación de accionamiento manual fabricadas en acero inoxidable con paso en ángulo o paso recto que actúan como válvulas de cierre normales cuando están cerradas.

Las válvulas de retención CHV-X SS están disponibles en versiones con paso en ángulo y con paso recto. Estas válvulas están diseñadas para abrirse a presiones diferenciales muy bajas, proporcionan condiciones de flujo favorables y son fáciles de desmontar, lo que facilita su inspección y mantenimiento.

La familia SCA-X SS se compone de válvulas de retención y cierre de acero inoxidable con función de cierre integrada. Las válvulas SCA-X SS están disponibles en versiones con paso en ángulo. Estas válvulas están diseñadas para abrirse a presiones diferenciales muy bajas, proporcionan condiciones de flujo favorables y son fáciles de desmontar, lo que facilita su inspección y mantenimiento. Las SCA-X llevan una caperuza y tienen un asiento interno que permite la sustitución del eje incluso mientras la válvula está sometida a presión.
Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guía de aplicación | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Inglés | Multiple | 27 mar, 2025 | 18.5 MB | |
| Folleto técnico | Check & stop valve, SCA-X, Check valve, CHV-X | Inglés | Estados Unidos | 09 nov, 2018 | 3.2 MB | |
| Folleto técnico | Filtro, tipo FIA | Español | Multiple | 11 mar, 2024 | 1.9 MB | |
| Folleto técnico | Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB 10-65 | Inglés | Multiple | 21 ene, 2025 | 3.5 MB | |
| Guía de aplicación | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Español | Multiple | 20 mar, 2018 | 12.2 MB | |
| Folleto | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Inglés | Multiple | 22 mar, 2015 | 736.0 KB | |
| Folleto técnico | Shut-off valve, type SVA-S and SVA-L | Inglés | Multiple | 29 ago, 2024 | 5.4 MB | |
| Folleto técnico | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Inglés | Multiple | 11 sept, 2024 | 3.8 MB | |
| Folleto técnico | Strainer, type FIA | Inglés | Multiple | 28 ene, 2025 | 2.1 MB | |
| Folleto | Una plataforma - Múltiples opciones. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | Español | Multiple | 22 mar, 2015 | 806.4 KB | |
| Folleto técnico | Válvula de cierre, tipo SVA-S y SVA-L | Español | Multiple | 21 feb, 2023 | 4.4 MB | |
| Folleto técnico | Válvula de cierre/retención y válvula de retención, tipo SCA-X y CHV-X | Español | Multiple | 09 jun, 2023 | 4.5 MB | |
| Folleto técnico | Válvula de regulación de funcionamiento manual, tipos REG-SA y REG-SB 10-65 | Español | Multiple | 21 feb, 2023 | 3.8 MB |
Software
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Prueba Coolselector®2 ahora gratis

