Filtros secadores herméticos DMT para CO₂

  • Vista general
  • Documentos
  • Software
  • Productos relacionados
  • Formación
  • Evita las falsificaciones

La presión nominal es de 140 bar

El filtro secador DMT está especialmente diseñado para soportar las altas presiones de parada y funcionamiento de un sistema de refrigeración transcrítico con CO₂. La presión nominal es de 140 bar (2031 psig) y cumple con las normativas internacionales de equipos a presión más exigentes, incluida la EN378-2.

Diseñado para adsorber la humedad y prevenir la formación de ácidos, el filtro secador DMT tiene un núcleo formado al 100 % por tamiz molecular, que ofrece una de las velocidades de secado más rápidas disponibles.

Además del tamiz molecular, el DMT se completa con una malla filtrante de poliéster capaz de filtrar impurezas de hasta 25 micras, con una caída de presión mínima. Este producto suele verse instalado en la línea de retorno de aceite de los sistemas de CO₂, combinado con válvulas VDHT de alta presión. El filtro secador hermético DMT tiene un revestimiento superficial resistente a la corrosión. 

Características y ventajas

Elevada capacidad de secado y mínimo riesgo de formación de ácidos (hidrólisis)

Filtro de 25 μm (0,001 in); proporciona un elevado nivel de retención con una mínima caída de presión.

Disponible en tamaños de 8 a 13 pulgadas cúbicas.

Disponible con conexiones abocardadas y para soldar (chapadas en cobre) (estándar y NPT).

La pintura negra ofrece un aspecto óptimo tras la soldadura

Interfaz de pantalla táctil - Danfoss

Guía de instalación y ficha técnica del filtro secador DMT

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Guía de instalación DML / DCL Hermetic filter drier Inglés Multiple 30 jun, 2022 396.9 KB .pdf
Folleto técnico Hermetic filter drier, type DMSC and DMT Inglés Multiple 15 sept, 2021 1.3 MB .pdf
Folleto Overview Brochure: Filter driers Inglés Multiple 07 ago, 2023 9.3 MB .pdf
Folleto Proteja su sistema HVAC/R con los filtros secadores más fiables del mercado Español Multiple 21 nov, 2018 11.7 MB .pdf

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

 

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Válvulas direccionales VDH/DHT para el control del sentido del flujo de alta presión - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas direccionales VDH/DHT para el control del sentido del flujo de alta presión - Danfoss } else { Válvulas direccionales VDH/DHT para el control del sentido del flujo de alta presión - Danfoss }
    Válvulas solenoides para aplicaciones de alta presión

    Las válvulas solenoides VDH/VDHT se utilizan para controlar el sentido del flujo en aplicaciones con agua a alta presión. Las válvulas están disponibles para una amplia gama de caudales y presiones.

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.