• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Turbocor® TTH/TGH

  • Vista general
  • Documentos
  • Productos relacionados
  • Vídeos

Experimente las ventajas de la tecnología sin aceite en aplicaciones de alta elevación

El primer compresor sin aceite del mundo optimizado para aplicaciones de alta elevación.

El compresor centrífugo sin aceite Danfoss Turbocor® TTH/TGH está diseñado específicamente para aplicaciones de alta elevación, como chillers refrigerados por aire en climas cálidos, recuperación de calor, bombas de calor o almacenamiento térmico.  El compresor TTH/ TGH ofrece una alternativa de alto rendimiento al compresor de tornillo lubricado tradicional, que es más eficiente, silencioso y ocupa menos espacio.

Ver el modelo 3D

Además, la tecnología sin aceite no degrada el rendimiento a lo largo de la vida útil del compresor, a diferencia de los compresores de tornillo lubricados tradicionales, que pueden sufrir una degradación del rendimiento debido al exceso de aceite y al desgaste mecánico con el paso del tiempo.

Como parte de la estrategia de refrigerantes a largo plazo de Danfoss, el compresor TTH/TGH está disponible con opciones de refrigerante de bajo GWP. El modelo TTH utiliza R134a y es compatible con R513A no inflamable, mientras que el modelo TGH utiliza HFO-1234ze de ultra bajo GWP.

 

Para instalaciones que utilicen refrigerantes restringidos por la EPA de EE.UU., este producto sólo puede utilizarse para el mantenimiento de equipos existentes.

Turbocor - fact sheet - Danfoss

Turbocor® hoja de datos

La gama Danfoss Turbocor® de compresores centrífugos sin aceite, modelos TT, TG y VTT, ofrece una tecnología innovadora que reduce los costes de funcionamiento y mantenimiento de sus aplicaciones de aire acondicionado.

Brochures

Compresor Danfoss Turbocor® TTH/TGH

Compresor sin aceite Danfoss Turbocor® TTH/TGH de cojinetes magnéticos , optimizado para aplicaciones de alta elevación.

Características y Beneficios

Sin degradación del rendimiento ni desgaste mecánico durante la vida útil del compresor

Excelente eficiencia energética a carga parcial

El diseño compacto, ligero y sencillo del sistema reduce los costes de instalación y mantenimiento

El arranque suave reduce la corriente corriente de irrupción al arrancar

Funcionamiento excepcionalmente silencioso: 70 dB(A), hasta 8 dB(A) menos que un compresor de tornillo de tamaño comparable.

Certificación ETL y conformidad CE

Two compressor models are available

TTH375 TGH285
Alta elevación hasta 6,2 PR y capacidad de refrigeración por agua Alta elevación hasta 6,2 PR y capacidad de refrigeración por agua
Aplicaciones de media, baja y alta temperatura Aplicaciones de media, baja y alta temperatura
380, 400 y 460V 380, 400 y 460V
R134a y bajo GWP R513A GWP Ultra bajo  HFO1234ze

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Brochure Danfoss Turbocor Compressor Specification Sheet English Multiple 13 ago, 2024 8.0 MB .pdf
Brochure TTH TGH Brochure English Multiple 29 may, 2019 4.0 MB .pdf

Productos relacionados

Vídeos

Danfoss Turbocor® para aplicaciones de alta elevación

Danfoss Turbocor® para aplicaciones de alta elevación

Los nuevos compresores sin aceite Danfoss Turbocor® TTH/TGH ofrecen un mapa de funcionamiento ampliado para aplicaciones de alta elevación. Estas aplicaciones incluyen el funcionamiento de chillers refrigerados por aire a alta temperatura ambiente, bombas de calor, procesos a baja temperatura y aplicaciones de almacenamiento térmico.