Compresores innovadores de la serie HG: Soluciones ligeras para refrigeración móvil
Los compresores de aluminio de la serie BOCK® HG de Danfoss son idóneos para aplicaciones de refrigeración móvil. Son un 40 % más ligeros y de bajo perfil para techos de automóviles, además de también contar con una placa de válvula resistente con diseño K para aplicaciones de aire acondicionado y eléctricas de autobuses.
Son aptos para pendientes pronunciadas con una gestión de aceite especial, y la placa de válvula K tiene un historial comprobado en compresores de automóviles.
Características y beneficios de los compresores HG para uso móvil
Diseño ligero gracias a la construcción integral de aluminio que mejora la movilidad y la eficiencia.
Rendimiento mejorado: La versión de dos polos ofrece un aumento significativo del rendimiento y capacidades mejoradas para diferentes usos.
Eficiencia de espacio: estos compresores cuentan con una característica de diseño compacto y una caja de terminales de altura reducida que los convierte en idóneos para entornos con limitaciones de espacio.
Mayor seguridad: Los compresores móviles de aluminio BOCK® cumplen con la clase de protección contra incendios HL3 más alta de la norma EN45545, lo que garantiza una seguridad de primer nivel en sistemas de aire acondicionado ferroviarios y de transporte.
Disponible para R134a, R513A, R450A, R448/9A y R404A y R407A/C/F.
¿Buscas piezas de repuesto?
Catálogo de piezas de repuesto BOCKSHOP
BUSCAR. HACER CLIC. ENCONTRAR.
El catálogo de piezas de repuesto online le permite encontrar en unos pocos clics las piezas de repuesto y los accesorios adecuados para compresores y unidades BOCK.
Software

Herramientas de selección de un compresor - VAP
La herramienta VAP es ideal para encontrar los compresores adecuados para aplicaciones móviles. Al introducir la capacidad de refrigeración y las condiciones de funcionamiento necesarias, la herramienta mostrará de inmediato los componentes compatibles. En las herramientas VAP también encontrará detalles adicionales sobre los compresores sugeridos.
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Contenedores frigoríficosEn Danfoss contamos con las soluciones de refrigeración, la experiencia y los conocimientos necesarios para convertirnos en un socio competente y fiable del sector de los contenedores frigoríficos a escala internacional.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Refrigeración para camiones, remolques y furgonetasDanfoss es un proveedor líder mundial de productos de refrigeración para remolques, camiones y furgonetas. Visítanos aquí y descubre por qué deberías elegir nuestras soluciones energéticamente eficientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Sistemas de aire acondicionado para autobuses y trenesDanfoss suministra componentes de sistemas de aire acondicionado para autobuses y trenes para obtener sistemas energéticamente eficientes. Visítanos aquí y obtén más información acerca de nuestros sistemas de aire acondicionado para transporte.
Formación

Participa en la formación sobre tecnología de CO₂ en nuestro centro de formación en Frickenhausen
Formación básica sobre CO₂ in situ con la guía de la aplicación de formación, disponible en inglés y alemán.
Consigue un buen conocimiento acerca de la tecnología de CO₂ e inscríbete en uno de nuestros cursos presenciales. Un sistema completo de refrigeración transcrítico para supermercados disponible en nuestro centro de formación de Frickenhausen que incluye recuperación de calor, aire acondicionado, compresión paralela y eyector.