Optyma™ Plus

  • Vista general
  • Documentos
  • Software
  • Aplicaciones relacionadas
  • Vídeos

Equipada para la tranquilidad y el máximo rendimiento

Elija una unidad condensadora Optyma™ Plus de alto rendimiento cuando la tranquilidad, la alta eficiencia, la conectividad y la instalación y el mantenimiento más rápidos es lo importante.

Disponibles para multi-refrigerantes  con GWP bajo, las unidades condensadoras Optyma ™ Plus son rápidas y fáciles de configurar y de poner en servicio, lo que reduce el tiempo de inactividad. Versátiles, silenciosas en el funcionamiento, compactas, reducen las emisiones de carbono y los costes operativos, tienen beneficios bastante importantes que tus clientes notarán y valorarán.

Capacidades de refrigeración de 0.7 a 16 kW en aplicaciones de temperatura positiva y de 0.4 a 6.2 kW en temperaturas negativas.

La tecnología de inyección de líquido en los modelos R448A / R449A LBP permite un control preciso de la temperatura con un rango de funcionamiento ampliado. Por lo tanto, se mantienen las mejores condiciones de funcionamiento a una temperatura ambiente de 43 ° C.

 

 

Características y ventajas

Un 50 % de ahorro en el tiempo de instalación en comparación con productos equivalentes

Alta eficiencia y reducción del consumo energético

Accesibilidad más fácil y rápida a todos los componentes con puertas de acceso que ahorran tiempo durante el mantenimiento

Intercambiador de calor de microcanales más fácil y rápido de limpiar en comparación con la tecnología de tubo y aletas

La tecnología de controlador inteligente acelera la puesta en marcha y reduce los riesgos

Opción fiable con tecnología Danfoss probada en fábrica

Eficiencia Optima

Unidades condensadoras plug and play altamente eficientes y fiables diseñadas pensando en el contratista y el usuario final, brindando beneficios únicos.

Documentos

Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Catálogo Catalogue - Optyma Packaged Condensing Units Inglés Multiple 28 oct., 2019 7.2 MB .pdf
Catálogo Catalogue - Optyma Packaged Condensing Units - UK only Inglés Gran Bretaña 28 oct., 2019 5.7 MB .pdf
Guía de instalación Instructions - Optyma Plus CU - Multi languages Danés; Alemán; Inglés; Español; Francés; Sueco Multiple 04 mar., 2020 17.1 MB .pdf
Guía del usuario Manual - Optyma Plus New Generation Controller Installation - ML - SI Danés; Alemán; Inglés; Francés; Sueco Multiple 29 feb., 2020 1.4 MB .pdf
Catálogo Optyma™ Plus Unidades condensadoras Español Brasil 21 mar., 2019 2.4 MB .pdf

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

 

Aplicaciones relacionadas

  • Cámaras frigoríficas - Soluciones de Danfoss para refrigeración comercial
    Cámaras frigoríficas

    Las soluciones de Danfoss para cámaras frigoríficas ayudan a mantener los alimentos frescos y seguros para su consumo y, por lo tanto, contribuyen a reducir la pérdida de alimentos y los residuos.

  • Secadores de aire - Danfoss
    Secadores de aire

    En Danfoss contamos con las soluciones de refrigeración, la experiencia y los conocimientos necesarios para convertirnos en un socio competente y fiable del sector de los secadores de aire a escala internacional.

  • Tanques de refrigeración de leche - Danfoss
    Tanques de de refrigeración de leche

    En Danfoss contamos con las soluciones de refrigeración, la experiencia y los conocimientos necesarios para convertirnos en un socio competente y fiable del sector de los tanques de refrigeración de leche a escala internacional.

Formación

Formación

Vídeos