Optyma™ Plus INVERTER

  • Vista general
  • Documentos
  • Software
  • Soluciones relacionadas
  • Evita las falsificaciones

Modulación de la capacidad en un paquete sencillo y adaptativo

¡Eficiencia energética y conservación de los alimentos inigualable!

La unidad condensadora de velocidad variable Optyma™ Plus INVERTER combina nuestra experiencia líder en el mercado de diseño de unidades condensadoras con las ventajas exclusivas de la tecnología de inversores scroll. 

El resultado es una eficiencia energética un 25 % mayor en un paquete adaptativo para aplicaciones de refrigeración de temperatura media y alta en el rango comprendido entre 2 kW y 9 kW con R407A/R407F y R404A y también con los dos nuevos refrigerantes de GWP bajo R448A y R449A.

Ideal para cámaras frigoríficas, vitrinas, salas de fermentación y aplicaciones generales de refrigeración, la unidad condensadora Optyma™ Plus INVERTER proporciona una potencia frigorífica óptima y, al mismo tiempo, un mayor ahorro energético para la industria de distribución alimentaria y para supermercados gracias a una relación de rendimiento energético estacional (SEPR) de 3,84 con R407F (certificado por Asercom). Todo en una unidad carrozada «plug and play» y fácil de configurar.

Características y ventajas

Solo 3 modelos para una capacidad de refrigeración de entre 2 kW y 9 kW

Mayor tranquilidad con una instalación y un mantenimiento sencillos y una relación de funcionamiento de 1:3,5

La mejor eficiencia energética: un rendimiento energético estacional (SERP) de 3,84 reduce los costes de funcionamiento entre un 20 % y un +30 % en comparación con las tecnologías alternativas

Mejor conservación de los alimentos con un control de la temperatura de +/- 0,3 °C

Unidad condensadora: vídeo - Danfoss

Descubre todas las ventajas de la unidad condensadora inverter de Danfoss

Optyma™ Plus INVERTER ofrece el mejor SEPR y la mayor eficiencia energética del mercado para aplicaciones de refrigeración en temperaturas medias para capacidades de refrigeración comprendidas entre los 2 y los 9 kW.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Guía del usuario Manual - Optyma Plus New Generation Controller Installation - ML - SI Danés; Alemán; Inglés; Francés; Sueco Multiple 29 feb., 2020 1.4 MB .pdf

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

 

Soluciones relacionadas

  • Velocidad variable - Danfoss
    Velocidad variable

    Explora los distintos aspectos de la tecnología de velocidad variable para aires acondicionados comerciales eficientes y refrigeraciones de precisión. Incluye descripciones de sistemas, casos y formación.

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.