Extensión de la tecnología sin aceite a mayores capacidades
El compresor Danfoss Turbocor® VTX1600 ofrece los beneficios de la tecnología de cojinetes magnéticos sin aceite a chillers de mayor capacidad. La capacidad nominal de 450 toneladas / 1600 kW permite una configuración de múltiples compresores de hasta 3600 toneladas / 12,660 kW o más.
El compresor VTX1600, optimizado para aplicaciones con chillers refrigerados por agua, utiliza un diseño aerodinámico avanzado que brinda una eficiencia de carga completa líder en la industria sin degradación del rendimiento durante la vida útil del compresor. Combinado con el diseño avanzado de IGV, el VTX1600 proporciona una capacidad de descarga excepcional incluso en condiciones de operación del condensador de entrada constante.

Compresor Danfoss Turbocor® VTX
El compresor de cojinetes magnéticos sin aceite Danfoss Turbocor® VTT y VTX, optimizado para aplicaciones refrigeradas por agua.

Hoja informativa sobre Turbocor®
El portfolio de compresores centrífugos sin aceite de Danfoss Turbocor®, modelos TT, TG y VTT, ofrece una tecnología innovadora que reduce los costes operativos y el mantenimiento de tus aplicaciones de aire acondicionado.
Características y beneficios
Hasta 450 ton / 1600 kW usando R134a y un economizador
Optimizado para aplicaciones con chillers refrigerados por agua
El diseño aerodinámico avanzado proporciona una eficiencia líder en la industria
Sin degradación del rendimiento durante la vida útil del compresor
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | VTX Compressor Brochure | English | Multiple | 07 mar, 2024 | 4.3 MB |
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TGLos compresores sin aceite Turbocor® TG de Danfoss están disponibles en cuatro modelos diferentes, que van de las 40 a las 150 toneladas / 140 a 540 kW, mediante el uso del refrigerante HFO1234ze, con un GWP muy bajo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TTH / TGHLos compresores sin aceite Danfoss Turbocor® modelo TTH / TGH, optimizados para aplicaciones de alta elevación, están disponibles en dos modelos diferentes que utilizan R134a, no inflamable de bajo GWP R513A (107 toneladas / 376 kW) y ultra bajo GWP HFO1234ze (82 toneladas / 288kW).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TTLos compresores sin aceite Turbocor® TT de Danfoss están disponibles en cuatro modelos diferentes, que van de las 60 a las 200 toneladas / 200 a 700 kW, mediante el uso del refrigerante R134a o el refrigerante R513A, con un GWP muy bajo.
Evita las falsificaciones

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.