Compresor de alta eficiencia energética y respetuoso con el medio ambiente
La serie de compresores centrífugos Turbocor® TG de Danfoss ofrece capacidades nominales de 40-150 TR / 140-540 kW, y utiliza el refrigerante de última generación HFO-1234ze. Este refrigerante ofrece un potencial de calentamiento global (GWP) ultrabajo (<1), un nivel cero de agotamiento de la capa de ozono (ODP) y no está sujeto a la reducción progresiva de hidrofluorocarburos (HFC) requerida por la reglamentación sobre gases fluorados de la Unión Europea.

Ficha de datos de los compresores Turbocor®
La gama de compresores centrífugos sin aceite Turbocor® de Danfoss, con sus modelos TT, TG y VTT, ofrecen una tecnología innovadora que reduce los costes de funcionamiento y mantenimiento para tus aplicaciones de aire acondicionado.
La serie TG está disponible en cuatro modelos de compresores:
Características y beneficios
Serie desarrollada para el refrigerante HFO-1234ze de GWP ultrabajo
De 40 a 150 TR / 140 a 540 kW
Elevada eficiencia energética tanto con carga completa como con carga parcial
Diseño de sistema compacto, ligero y sencillo que reduce los costes de instalación y mantenimiento
El arranque suave reduce la corriente de inserción en el arranque
Funcionamiento excepcionalmente silencioso - 70 dB(A)

TurboTool®
El servicio y mantenimiento de los compresores Turbocor® de Danfoss es más sencillo que nunca con la aplicación TurboTool® de Danfoss. Puedes solucionar problemas potenciales directamente desde tu teléfono móvil introduciendo los síntomas en la aplicación. Al instante recibirás una lista de recomendaciones sobre cómo resolver el problema.
Documentos
Productos relacionados
Soluciones relacionadas
Casos prácticos
Evita las falsificaciones

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.