Danfoss ofrece una gama de boquillas de pulverización tanto en latón como en acero para sistemas de quemadores estándar. Ofrecemos una serie de boquillas especiales que se adaptan a la zona de trabajo, al medio y a las emisiones para encajar en los diferentes mercados.
Fabricamos las boquillas de conformidad con las normas EN 293 y EN 299. Para garantizar unos resultados de calidad, cada boquilla se prueba de forma totalmente electrónica en términos de capacidad y patrón de pulverización.
Para evitar riesgos y rendir al máximo, tu quemador de gasóleo necesita el mismo nivel de atención que tu coche. Las revisiones y el mantenimiento periódicos son esenciales para garantizar la fiabilidad y la eficiencia de su funcionamiento. Danfoss recomienda cambiar la boquilla una vez al año para el beneficio del medio ambiente y de su rendimiento.
Un quemador de gasóleo bien ajustado puede reducir tu consumo de gasóleo hasta un 10 %, y mantenerlo limpio de hollín puede hacer que tu ahorro sea aún mayor.
Danfoss recomienda cambiar la boquilla una vez al año para cuidar el medio ambiente y su rendimiento.
Consulta las instrucciones para cambiar una boquilla de pulverización de Danfoss en un quemador de gasóleo de forma óptima y segura.
Reproducir vídeo
Cambie los componentes del quemador con ayuda de Danfoss y encuentre su pieza de repuesto en cuestión de segundos.
Ir a la página
La aplicación Danfoss Burner Scanner te permite escanear los códigos de error del control del quemador y te guía inmediatamente a la solución adecuada.
Utilice el selector de boquillas de pulverización para calcular la capacidad, la eficiencia y el tamaño de las boquillas de pulverización Danfoss.Los cálculos se basan en el gasóleo de calefacción estándar europeo.