Filtros de cartucho

  • Vista general
  • Herramientas de soporte
  • Vídeos

Una tarea sencilla como el cambio del filtro de gasóleo suele ocupar al menos 10 minutos. Añade las salpicaduras de gasóleo al desatornillar el alojamiento, y podrías dedicar fácilmente otros 5 minutos a la limpieza. Ya no: el exclusivo filtro de cartucho de Danfoss se puede cambiar en solo 45 segundos, de forma sencilla y sin derramar una gota de gasóleo.
Todos nuestros filtros están diseñados y probados especialmente para garantizar que el filtro conserve su forma y permanezca en su lugar, y se pueden utilizar con gasóleo y con queroseno. Todas las bombas de servicio de Danfoss están equipadas con nuestro filtro de cartucho rojo (el único filtro de cartucho aprobado y lanzado para su uso en la serie Diamond de Danfoss de bombas de servicio de gasóleo 2.0). Esto te permite acceder y sustituir el filtro en una operación limpia y rápida, sin necesidad siquiera de desatornillar el alojamiento.

No siempre es posible ver si se está acumulando una capa de sedimentos dentro del filtro, así que para evitar riesgos o una eficiencia insuficiente, debes sustituir el filtro como parte del mantenimiento anual del quemador de gasóleo.

No te arriesgues. Confía en el rojo cuando compres filtros de cartucho.

Características y ventajas

Se puede cambiar en solo 45 segundos.

Se suministra para sistemas de calefacción con gasóleo y queroseno.

Un quemador de gasóleo bien ajustado puede reducir tu consumo de gasóleo hasta un 10 %,

Instrucciones para un cambio óptimo y seguro de un filtro de cartucho en una bomba de gasóleo de Danfoss (BFP 20, 21, 41 y 52).

Herramientas de soporte

Guía de aplicación

Vídeos

Echa un vistazo a todos los vídeos sobre los componentes de quemadores en nuestro canal de YouTube