• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510

Servo drive modular centralizado y flexible

El sistema VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510 es una solución de servo centralizada genérica y parte fundamental del concepto VLT® FlexMotionTM.

Su flexibilidad y modularidad en hardware y software le da libertad de diseñar máquinas de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

Leer más acerca de VLT® FlexMotionTM (Descubre más en nuestra web global)

El MSD 510 se compone de estos módulos:

  • VLT® Power Supply Module PSM 510
  • VLT®Servo Drive Module SDM 511 para un eje y SDM 512 para eje doble
  • VLT® Decentral Access Modules DAM 510
  • VLT®Auxiliary Capacitor Module ACM 510

Para optimizar los requisitos de espacio, algunos módulos están disponibles en dos tamaños, de 50 mm o 100 mm de ancho.

Instalación rápida y segura

Disfrute de un montaje fácil y una instalación a prueba de fallos gracias a un concepto único de clic y bloqueo donde el enlace de CC y la fuente de alimentación de control están integrados en la placa posterior de cada módulo. Dependiendo de la arquitectura de la máquina, puede usar el MSD 510 como un concepto central independiente o en un sistema mixto junto con el Servodrive Integrado VLT® ISD® 510 y el Servodriver VLT® Decentral DSD 510. Las extensiones o los ajustes en la máquina son fáciles para implementar - simplemente agregue o intercambie módulos en consecuencia. 

Elija su protocol preferido

La conectividad abierta en sistemas habituales de Ethernet en tiempo real, como EtherCAT, POWERLINK y PROFINET, la programación basada en IEC 61131-3 y los bloques de función de movimiento PLCopen hacen que el sistema sea aún más flexible y fácil de integrar en diferentes entornos de ingeniería.

Módulos de MSD 510

VLT® Power Supply Module PSM 510

El PSM 510 genera una tensión de enlace CC de 565-680 y está disponible en 3 tamaños de 10, 20 o 30 kW y  capacidad de sobrecarga de 200%. Además, se pueden usar dos módulos de fuente de alimentación en paralelo para conseguir una potencia nominal de hasta 60 kW.

VLT® Servo Drive Module SDM 511 y SDM 512

El SDM 511 es un servoaccionamiento de un solo eje disponible en 2 protecciones y 5 tamaños de potencia. El SDM 512 es un servodrive de doble eje disponible en el tamaño de armario más pequeño y 3 tamaños de potencia. Una amplia gama de opciones de retroalimentación permite la selección del motor PM preferido. Además, los módulos de la unidad están equipados con E / S digitales, salidas de relé y Safe Torque Off (STO).

El control de movimiento está integrado en los convertidores para ejecutar la secuencia de movimiento de manera independiente, liberando el PLC central. El maestro se puede programar a través de IEC 61131-3

VLT® Decentral Access Module DAM 510

El DAM 510 integra fácilmente Danfoss Integrated Servo Drives - ISD 510 y Decentral Servo Drives - DSD 510 a través de un cable de alimentación híbrido al sistema MSD 510. Esto permite una gran flexibilidad y la libertad de diseñar el sistema de servo de acuerdo con las necesidades de la aplicación, al tiempo que admite arquitecturas de máquinas modulares

VLT® Auxiliary Capacitors Module ACM 510

El ACM 510 se puede conectar al sistema para almacenar energía permitiendo una parada controlada de la máquina en situaciones de emergencia.

Alimentación y bus de tensión CC

Tensión de alimentación nominal

3 x 400 - 480 V AC ±10%

Bus de tension CC

565 - 680 V DC ±10%

Características y ventajas

La amplia cartera con una combinación de componentes centrales y descentralizados encaja perfectamente en los conceptos de máquinas modulares

Supports various encoder feedback systems and expands the freedom of servo motor selection

Admite varios sistemas de encoders y amplia libertad de selección de servomotores

El concepto de cableado rápido y a prueba de fallos ayuda a ahorrar tiempo de instalación y costes de componentes

El innovador concepto de montaje hace que la instalación sea rápida y segura.

El enfoque modular inteligente simplifica la ampliación o el rediseño de la máquina

La conectividad abierta a los protocolos más comunes de Ethernet en tiempo real permite flexibilidad, comunicación rápida de procesos y fácil integración del sistema

Las bibliotecas PLCopen Motion y la programación IEC 61131-3 proporcionan un enfoque de sistema estandarizado y sencillo en todas las plataformas de controladores.

Los datos completos del sistema en tiempo real de cada componente respaldan el mantenimiento predictivo y preventivo de la máquina

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo

Esquemas

Esquemas
Tipo Nombre Idioma Actualizado Descargar Tipo de archivo

Software

Software
Tipo Software Characteristic Nombre Versión Idioma Lanzado Estado Descargar Tipo de archivo