Una unidad servo descentralizada de gran rendimiento
El convertidor VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 es una solución servo descentralizada de alto rendimiento formada por una fuente de alimentación central VLT® Servo Access Box (SAB®), módulos de convertidor de frecuencia e infraestructura de cableado. El control de movimiento está integrado en el convertidor de frecuencia, de modo que la secuencia de movimiento puede tener lugar de manera independiente. Esto libera al PLC central y ofrece un concepto de convertidor mucho más flexible.
La descentralización del convertidor de frecuencia ofrece ventajas en el montaje, la instalación y el funcionamiento. Además, según la aplicación, la SAB puede alimentar hasta 64 convertidores de frecuencia en un sistema de unidad servo.
Rango de par
- 565–680 V CC ±10 %....nom. 1,5-13 Nm
/máx.6,1-50 Nm
Características y ventajas
Instalación rápida y sencilla gracias a los cables híbridos en un concepto de cadena y el suministro de CC a los convertidores de frecuencia desde el SAB central
Comunicación de proceso rápida, dado que el sistema abierto es compatible con EtherCAT® y POWERLINK®
Selección del convertidor de frecuencia más adecuado para los requisitos de par y potencia de la aplicación gracias a 192 variantes de motor
Conexión directa a las unidades servo para una puesta en marcha, un diagnóstico y un mantenimiento rápidos gracias al panel de control local (LCP) extraíble
Amplia gama de opciones adicionales para satisfacer los requisitos del sistema y los específicos de la aplicación
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating guide - AQ | VLT Servo Drive System ISD 510/DSD 510 | Inglés | Multiple | 01 oct., 2020 | 15.6 MB | |
Folleto | VLT® FlexMotion™ Selection Guide | Inglés | Multiple | 01 jul., 2020 | 5.2 MB | |
Guía de diseño | VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 | Inglés | Multiple | 01 ago., 2017 | 13.5 MB | |
Guía de programación | VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 Sys | Inglés | Multiple | 01 ene., 2017 | 11.5 MB |
Aplicaciones relacionadas
Aplicaciones de maquinaria de embalaje, alimentación y bebidas y farmacéutica.
Contacta con nosotros
Para más información o para obtener un presupuesto para este convertidor, póngase en contacto con nosotros