VLT® Advanced Active Filter AAF 006

  • Vista general
  • Documentos
  • Aplicaciones relacionadas
  • Casos prácticos
  • Contacta con nosotros

El filtro flexible para la mitigación de armónicos centralizada/descentralizada

El convertidor VLT® Advanced Active Filter AAF 006 mejora el rendimiento energético del sistema y aumenta la resistencia de la red para evitar interrupciones. Puede compensar convertidores de frecuencia individuales o puede instalarse como equipo autónomo y compacto en un punto de acoplamiento común para compensar varias cargas simultáneamente.

El filtro activo ofrece una supresión de armónicos óptima, independientemente de la cantidad de cargas y su perfil de carga individual. Además, corrige el factor de potencia y equilibra la carga de fase para aprovechar la energía de manera óptima.

Tensión de red y corriente de filtro*

  • 380-480 V a 190-400 A

*Bajo pedido, se pueden suministrar rangos de tensión y corrientes de filtro adicionales.

Características y ventajas

Prolongación de la vida útil de los componentes electrónicos gracias a innovadores conceptos como la refrigeración del canal posterior

Mejora de la durabilidad y del funcionamiento fiable gracias a tarjetas barnizadas

Posibilidad de personalización elevada gracias a la amplia gama de opciones

Gastos de funcionamiento bajos gracias a funciones como el modo de reposo, la frecuencia de conmutación progresiva y la corrección del factor de potencia

El mantenimiento resulta sencillo gracias al diseño modular

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo

Aplicaciones relacionadas

Una gama de aplicaciones de los sectores de agua y aguas residuales, marítimo, de combustible y gas, y minería.

  • Convertidores para compresores
    Convertidores para compresores comerciales
    El control de velocidad variable con convertidores de frecuencia te permite reducir el consumo de energía al ejecutar las aplicaciones de los compresores a una velocidad más baja.
  • Convertidores para compresores
    Convertidores para compresores de edificios residenciales
    El control de velocidad variable de un enfriador permite mantener un ajuste permanente de la presión y adaptar la capacidad a las necesidades reales, en función de las mediciones realizadas al sistema. El control de velocidad resulta beneficioso cuando un compresor funciona a carga parcial durante períodos prolongados. Podrás reducir los costes operativos haciendo que las aplicaciones funcionen a menor velocidad, de forma que se reduzca el consumo energético, y los costes de instalación se reducirán optimizando el sistema y el propio compresor.

Casos prácticos

  • El control de compresores del hospital garantiza una temperatura óptima y un flujo de aire limpio
    El control de compresores de Danfoss garantiza una comodidad óptima para los pacientes y el personal del hospital
    En el sistema de aire acondicionado del Centro Médico Universitario (CMU) de Liubliana, los convertidores de frecuencia de Danfoss con filtros integrados garantizan una baja distorsión armónica, con un nivel máximo de THDi del 5 %.

Contacta con nosotros

Para más información o para obtener un presupuesto para este convertidor, póngase en contacto con nosotros