Válvulas manuales
Las válvulas manuales proporcionan un control On/Off fiable para diversas aplicaciones. Elige entre una amplia gama de materiales, tamaños y conexiones para encontrar el ajuste perfecto para su sistema.

Los filtros secadores Danfoss ELIMINATOR® con núcleo sólido reemplazable, tipo DCR, están diseñados para su uso en líneas de líquido y aspiración en sistemas de refrigeración con CO₂. La gama cuenta con una variedad de diseños de núcleo para una mayor absorción de humedad y eliminación de ácidos, reduciendo así el riesgo de combustión del compresor.

Gestión del Aceite del Compresor (Compressor Oil Management) garantiza un control y regulación óptimos del nivel de aceite en compresores semiherméticos, de espiral (scroll) y alternativos.

Actualmente, la plataforma SVL Flexline™ se está ampliando a MWP de 140 bar para satisfacer una creciente demanda de válvulas manuales grandes en el diseño industrial para sistemas con CO2 transcríticos R744 a gran escala.
Válvulas de cierre
Las válvulas de cierre, que forman parte de la plataforma SVL Flexline™, están diseñadas para aplicaciones industriales y proporcionan un control de cierre fiable en sistemas de media a alta presión. Gracias a su diseño modular, estas válvulas ofrecen flexibilidad al utilizar una carcasa común para múltiples funciones, lo que hace que la instalación y el mantenimiento sean sencillos y eficientes. Diseñadas para condiciones de alta presión y futuros refrigerantes, garantizan un funcionamiento sin problemas, una alta fiabilidad y sostenibilidad con bajas emisiones y bajos costes de ciclo de vida.

Las válvulas indicadoras SNV ofrecen capacidades de cierre seguras y eficientes, lo que garantiza un control preciso de la presión en los sistemas de refrigeración.
Válvulas de regulación manual
Las válvulas de regulación manual de Danfoss ofrecen un control preciso para los sistemas de refrigeración industrial, incluidas las aplicaciones subcríticas de CO₂ y bombas de calor. Estas válvulas están diseñadas con un concepto modular que permite intercambiar fácilmente la función de regulación con otros módulos de la misma carcasa, lo que proporciona una gran flexibilidad y facilidad de servicio. Con una alta fiabilidad, un funcionamiento suave y compatibilidad con los refrigerantes futuros, estas válvulas ofrecen un rendimiento eficiente y fiable a la vez que simplifican el mantenimiento y la instalación.
Próximamente...
Próximamente...
Válvulas de retención
Las válvulas de retención para refrigeración industrial garantizan un flujo unidireccional de refrigerantes, evitando el reflujo y protegiendo los componentes del sistema. Estas válvulas están diseñadas para ofrecer fiabilidad en entornos exigentes, incluidas aplicaciones con CO₂ y amoníaco. Su diseño robusto, combinado con una instalación y un mantenimiento sencillos, las convierte en un componente fundamental para optimizar el rendimiento del sistema de refrigeración. Al ofrecer flexibilidad y durabilidad, estas válvulas son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones de refrigeración a alta presión.

Las válvulas ICC proporcionan un control y una regulación precisos, optimizando el rendimiento y la eficiencia en los sistemas de refrigeración.
Filtros
Los filtros están diseñados para proteger los sistemas de refrigeración filtrando residuos y contaminantes, lo que garantiza un rendimiento óptimo y evita daños en los componentes críticos. Disponibles en varios tamaños y configuraciones, ofrecen flexibilidad con carcasa compartida para múltiples funciones. Son adecuados para sistemas de alta presión y son fáciles de instalar, mantener y reparar, lo que ayuda a reducir el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento.