Válvulas de control y regulación automáticas
Las válvulas de control y regulación automáticas ofrecen una gestión precisa del caudal de fluido y la presión, lo que garantiza un rendimiento óptimo del sistema. Nuestras válvulas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones, desde sistemas de climatización hasta procesos industriales.
Válvulas solenoides y regulación de presión
Las válvulas solenoides proporcionan un control fiable del caudal de líquido y gas en los sistemas de refrigeración industrial. Diseñadas para refrigerantes de alta presión como el CO₂ y el amoníaco, están construidas para manejar los refrigerantes del futuro, a la vez que ofrecen flexibilidad, eficiencia energética y facilidad de instalación. Su diseño modular garantiza la adaptabilidad a diversos requisitos del sistema, lo que garantiza la seguridad y un rendimiento optimizado.

Las válvulas solenoides EVRA(T) están diseñadas para amoníaco y refrigerantes fluorados, y ofrecen un control fiable para sistemas de refrigeración.

La válvula solenoide ICF 20-2, la sucesora de la legendaria válvula EVRA(T) 15/20, ha sido optimizada con actualizaciones a prueba de futuro. Más herméticas, seguras y a prueba de fugas: una válvula solenoide de última generación para una amplia gama de aplicaciones de refrigeración industrial.

El desescarche por gas caliente es un método muy común y eficiente utilizado en la refrigeración industrial. Para prevenir los riesgos de seguridad, que pueden originarse incluso por un ligero cambio en las condiciones de funcionamiento, deben aplicarse en todo momento prácticas de diseño adecuadas que incorporen características concretas.
Válvulas motorizadas
Las válvulas motorizadas proporcionan una regulación precisa para una variedad de aplicaciones de sistemas de refrigeración, incluidas las tuberías de gas caliente, aspiración e inyección de líquido. Diseñadas para manejar futuros refrigerantes como el CO₂ y el amoníaco, ofrecen resistencia a alta presión, fiabilidad operativa y control energéticamente eficiente. Con una instalación y un mantenimiento sencillos, estas válvulas garantizan un rendimiento sin problemas y una integración perfecta en sistemas de control avanzados.

ICMTS 50 y 80 para sistemas de CO2 transcrítico de gran capacidad. La plataforma ICMTS se amplía ahora a tamaños más grandes para satisfacer una demanda creciente de válvulas motorizadas de gran tamaño en diseño industrial para sistemas de CO2 transcrítico R744 a gran escala.

Diseñado para una amplia gama de aplicaciones, ICAD B lleva el control de válvulas motorizadas al siguiente nivel, garantizando una experiencia de usuario mejorada,un funcionamiento fiable y una integración sencilla a los sistemas de control. ICAD B consiste en conectar los puntos y reducir la complejidad.