Las válvulas de refrigeración industrial son un componente vital en los sistemas de refrigeración, ya que garantizan un control preciso del flujo de refrigerante, un rendimiento óptimo del sistema y la seguridad. Estas válvulas están diseñadas para aplicaciones industriales exigentes y ofrecen durabilidad, fiabilidad y eficiencia energética.
Las válvulas de control y regulación automáticas ofrecen una gestión precisa del caudal de fluido y la presión, lo que garantiza un rendimiento óptimo del sistema. Nuestras válvulas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones, desde sistemas de climatización hasta procesos industriales.
Las válvulas manuales proporcionan un control On/Off fiable para diversas aplicaciones. Elige entre una amplia gama de materiales, tamaños y conexiones para encontrar el ajuste perfecto para su sistema.
Las válvulas de seguridad protegen el sistema del exceso de presión, garantizando un funcionamiento seguro y fiable. Nuestras válvulas están diseñadas para cumplir con los más altos estándares de la industria y ofrecen una amplia gama de ajustes de presión.
Las estaciones de válvulas Danfoss ofrecen soluciones integradas para múltiples aplicaciones, combinando múltiples válvulas y controles en una unidad compacta. Nuestras estaciones de válvulas simplifican la instalación y el mantenimiento, a la vez que optimizan el rendimiento del sistema.