Tanques de refrigeración de leche que garantizan un control preciso de la temperatura
Las explotaciones lecheras necesitan disponer de una refrigeración altamente eficiente de la leche para poder conservarla a una temperatura constante de unos 4 °C en los depósitos de leche, hasta la recogida para su posterior procesamiento.
La leche se almacena en las instalaciones en depósitos cerrados o abiertos. Para que conserve su calidad, se enfría rápidamente desde los 38 °C que tiene tras el ordeño hasta los 4 °C de los depósitos. Habitualmente, los tanques de leche incorporan un mezclador para acelerar el proceso de refrigeración y homogeneizar la leche.
Dentro de la gama de productos Danfoss para la refrigeración eficiente de depósitos de leche puedes encontrar soluciones de diseño adecuadas para cualquier tamaño de depósito, temperatura de evaporación o refrigerante, incluidos los refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global (GWP). El control preciso de la temperatura que ofrecen los componentes Danfoss también evita que la leche fresca se congele y pierda calidad. Nuestras soluciones están diseñadas para que cumplan todos los requisitos legales vigentes a nivel nacional y regional.
Características y ventajas
Unidades condensadoras refrigeradas por aire idóneas para tanques de leche, con compresores herméticos (principalmente compresores alternativos y scroll) o, en ocasiones, semiherméticos.
Unidades condensadoras a medida, dimensionadas en función del tamaño del tanque y de la temperatura ambiente.
Una amplia gama de controles para garantizar que la refrigeración sea fiable.
Larga vida útil
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisores de presión para refrigeración y aire acondicionadoLos transmisores de presión para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado comercial y para aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. Están fabricados en acero inoxidable para ser compatibles con los refrigerantes fluorados y naturales, y la soldadura láser sin uniones blandas garantiza la estanqueidad durante décadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores para hidrocarburosR290 y R600a: compresores Danfoss para propano e isobutano, diseñados específicamente para aplicaciones de refrigeración comercial ligera.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostatos y termostatos para refrigeraciónLa familia de presostatos y termostatos cubre numerosas aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado. Los presostatos y termostatos están disponibles en dos categorías: KP para los modelos estándar y RT para propósitos de alto rendimiento. Los interruptores se pueden suministrar para refrigerantes fluorados y para amoníaco.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores para compresores y condensadoresDanfoss ofrece una gama de controles de capacidad de compresores y condensadores para su uso en distribución alimentaria, en sistemas compactos, así como en power packs grandes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de retención de refrigeración NRVLas válvulas de retención NRV y NRVH, pueden utilizarse en tuberías de líquido, de aspiración y de gas caliente en instalaciones de refrigeración y aire acondicionado con refrigerantes fluorados. La NRV y NRVH se pueden suministrar con conexiones soldar ó roscar. También pueden suministrarse con conexiones de mayor tamaño para mayor flexibilidad en el uso de las válvulas de retención.
Formación
¿Deseas obtener más información sobre los tanques de enfriamiento de leche?
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.