CBM integrada en un paquete completo
La monitorización basada en condiciones (CBM) integrada en los convertidores de frecuencia de Danfoss de gama alta ha revolucionado la forma en que estos monitorizan los motores eléctricos en busca de fallos reales y fallos potenciales. Con una tecnología revolucionaria implementada a nivel de convertidor de frecuencia, la CBM ofrece funciones avanzadas como la monitorización del bobinado del estátor del motor, la monitorización de vibraciones, la monitorización del desgaste de los rodamientos, la monitorización de la envoltura de carga (par) y la detección de cavitación, todo ello en un paquete completo.
La CBM es especialmente adecuada para ubicaciones remotas o dispositivos de difícil acceso. Con la monitorización permanente, se pueden detectar y solucionar fallos potenciales antes de que se produzcan fallos reales en el motor y tiempos de inactividad de la producción. Al llevar las estrategias de mantenimiento al siguiente nivel con la CBM, las industrias pueden aumentar el tiempo de actividad de sus aplicaciones, reducir los costes de mantenimiento y mejorar la eficiencia operativa general.
Más información sobre la monitorización remota

Productos destacados

Primeras innovaciones de Danfoss
La CBM forma parte de la historia de primicias de Danfoss en materia de innovación. Los convertidores de frecuencia de Danfoss se diferencian del resto del mercado por sus funciones inteligentes integradas en el convertidor de frecuencia para reducir los componentes externos necesarios.