Presentamos el sensor de presión DST P070: una solución compacta y fiable para la industria HVAC
Como último modelo de la serie DST de sensores de presión compactos y duraderos de Danfoss Sensing Solutions, el DST P070 ofrece una gama de características ideales para instalaciones de bombas de calor.
Las bombas de calor desempeñan un papel central en nuestra transición hacia sistemas HVAC que no utilicen combustibles fósiles. Por ejemplo, los objetivos de REPowerEU exigen que la cantidad de bombas de calor recién instaladas se duplique cada cuatro años, lo que significa que necesitaremos 60 millones más de bombas de calor instaladas en 2030. Sin embargo, los diseñadores de sistemas HVAC suelen tener dificultades para encontrar sensores lo suficientemente compactos y ligeros como para satisfacer los requisitos de sistemas más pequeños. El DST P070 aborda este reto ofreciendo una tecnología fiable de detección de presión en un diseño compacto.
El sensor de presión cuenta con la tecnología backside MEMS, que permite optimizar su valor, tamaño y peso para aplicaciones HVAC. La conexión de presión bimetálica compacta ofrece el mejor ajuste en aplicaciones con espacios pequeños y estrechos, como bombas de calor, chillers, unidades de aire acondicionado residenciales y de transporte y refrigeración de servicios alimentarios.
El DST P070 ofrece la longitud de tubo de soldadura más corta del mercado, un sensor de cuerpo pequeño y un único punto de soldadura, todo diseñado para facilitar a los instaladores el trabajo dentro de las limitaciones de espacio en las instalaciones de bombas de calor. Y gracias al diseño ligero del sensor, prácticamente no se necesita soporte de vibración, lo que hace que la configuración sea sencilla y sin esfuerzo.
Simplificación del proceso de instalación
Además de ofrecer el mejor ajuste en espacios de instalación estrechos, el tubo de soldadura bimetálica también ofrece varias ventajas de instalación. "Cuando se utiliza un sensor de presión con tubos de soldadura de cobre, es necesario proteger el sensor del enfriamiento durante el proceso de soldadura. En el DST P070, la conexión de presión está fabricada en cobre y acero inoxidable, lo que, además de ser duradero, elimina la necesidad de protección contra el enfriamiento durante la instalación. Esto reduce el tiempo de instalación y facilita todo el proceso al instalador."
El tubo de soldadura bimetálica también presenta soldaduras superiores a la carcasa y soldadura fuerte a la tubería. También tiene una menor transferencia de calor que el cobre o el latón, lo que protege los componentes del sistema y prolonga la vida útil del sensor.
Totalmente compatible con refrigerantes de bajo GWP
En línea con el compromiso de la empresa de apoyar a la industria de climatización a través de la transición de refrigerantes, el equipo de Danfoss Sensing Solutions probó el DST P070 en una amplia gama de refrigerantes y aceites para garantizar su compatibilidad con los refrigerantes A1, A2L y A3. «Hemos validado que el DST P070 funciona con R290, el refrigerante principal de la bomba de calor, y también es compatible con el refrigerante agresivo R1234ze», afirma Iro.
El sensor también cuenta con la tecnología de sellado patentada de la empresa, que garantiza la estanqueidad hermética, y se ha sometido a una serie de pruebas de validación y control de estanqueidad para confirmar que puede soportar fugas de helio, exceso de presión, estrés térmico y envejecimiento, vibraciones y una combinación de exposición a la temperatura y las vibraciones. Los resultados de las pruebas han sido validados por un laboratorio externo y el DST P070 ha sido probado según el diseño ISO 14903 y cumple con ATEX Zona 2 y HazLoc.
Garantía de plazos de entrega más cortos e integridad de la cadena de suministro
Para satisfacer la creciente demanda de bombas de calor, los fabricantes de equipos originales necesitan un proveedor fiable que pueda entregar los componentes del sistema a tiempo. "Nuestros clientes nos dicen que buscan proveedores globales que puedan proporcionar productos de alta calidad y asistencia a cualquier hora del día. Para adaptarnos a esto, hemos ampliado nuestra producción y, por lo tanto, hemos creado una nueva línea de producción totalmente automatizada y de gran volumen en Minden, Alemania. Esta línea nos permitirá ofrecer a nuestros clientes plazos de entrega más cortos, para que reciban los pedidos de forma rápida y eficiente." La planta de producción obtiene el 70 % de sus materiales de la UE y ofrece una trazabilidad completa de las piezas y los datos del proceso. El centro también cumple con las normas ISO 14001, ISO 9001 e IATF 16949 y está totalmente alineado con el compromiso de la empresa con los criterios ESG . «Como es el caso de muchos de nuestros clientes, Danfoss se compromete a reducir nuestra huella de carbono. En línea con estos objetivos, nuestras instalaciones de Minden están en camino de ser neutras en carbono para 2030."
La sostenibilidad es lo primero, desde la producción hasta el embalaje
La sostenibilidad también ha desempeñado un papel significativo en todo el proceso de producción del DST P070, desde la fabricación hasta el embalaje. «El sensor contiene más del 50 % de acero inoxidable reciclado y tiene una huella de carbono total más baja, gracias a su diseño compacto y al uso de menos materiales», explica Katharina. "Hemos desarrollado un embalaje único de bandejas de celulosa, que reduce nuestras emisiones de CO2 en un 50 % y el volumen de transporte. Sin embargo, el diseño ofrece la misma resistencia y durabilidad para proteger los sensores durante el transporte."
La combinación de un proceso de instalación simplificado, calidad probada, compatibilidad con refrigerantes de bajo GWP y conformidad con los criterios ESG, dan como resultado un sensor de presión que equipa a los fabricantes de equipos originales para satisfacer la demanda del mercado, las normativas de la industria y los requisitos internos de sostenibilidad. "En el DST P070, los OEM obtienen un sensor de presión diseñado para funcionar con bombas de calor, chillers y otras aplicaciones de climatización, uno que cumple con los más altos estándares de calidad y que está fácilmente disponible. Y con nuestro compromiso integral con la fabricación sostenible, podemos ofrecer un componente que ayuda a nuestros clientes a trabajar hacia un futuro neutro en carbono", concluye Iro.
Productos relacionados

Los sensores de presión DST P070 ofrecen una instalación sencilla gracias al tubo de soldadura bimetálica o a la interfaz de presión hembra abocardada, que utilizan la tecnología backside MEMS en un diseño ligero y compacto para aplicaciones HVAC. Con una calidad probada, confirmada mediante rigurosas pruebas, el DST P070 ofrece una amplia compatibilidad combinada con una excelente disponibilidad y cumple totalmente con los requisitos ESG, con una huella de producción basada en Europa, y se entrega a nuestros clientes con un sólido soporte. Más información