La nueva línea de sensores de detección de gas de Danfoss Sensing Solutions cuenta con tecnología fotoacústica y un diseño invertido patentado, y está diseñada para sistemas HVAC y refrigeración comercial.
A medida que la industria HVAC/R pasa a refrigerantes de bajo GWP, aumenta la necesidad de sistemas avanzados de detección de fugas que puedan ofrecer una detección de fugas rápida y fiable en entornos difíciles. «En Danfoss Sensing Solutions, nos comprometemos a apoyar a nuestros clientes en la transición de refrigerantes con soluciones de detección de gas fiables y de alta calidad», afirma Iro Dragoumi, director de segmento, HVAC&R, Danfoss Sensing Solutions. «Dado que el propano es altamente inflamable, los sensores de gas A3 deben ser muy selectivos para funcionar al máximo nivel. Por eso presentamos el sensor de gas DST G290 con tecnología fotoacústica».
La tecnología fotoacústica permite una detección altamente selectiva de fugas de propano
Mientras que la mayoría de los productos de detección de gas disponibles actualmente en el mercado dependen únicamente de mediciones de absorción de luz infrarroja (IR) para detectar moléculas de propano, el DST G290 de Danfoss Sensing Solutions combina métodos de detección de luz y sonido (foto + acústica) para lograr una detección de fugas altamente selectiva. «La tecnología fotoacústica (PA) funciona según el principio de que las moléculas de gas absorben la luz infrarroja produciendo longitudes de onda específicas, debido a su estructura molecular única», explica Iro. «Esta característica hace que los sensores de PA sean excepcionalmente selectivos, lo que permite una detección precisa del gas objetivo, en este caso, el propano».
El sensor está diseñado para garantizar que solo pueda entrar gas en la cámara, al tiempo que se filtran los factores externos, como el polvo y otras partículas y líquidos. También contiene una fuente de luz infrarroja que solo emite luz a longitudes de onda absorbidas por moléculas de propano. Esta fuente de luz infrarroja sintonizada hace vibrar las moléculas de propano. El micrófono integrado en el sensor genera y mide las ondas sonoras mediante la modulación de la fuente de luz. También utiliza una técnica de filtro de sonido para bloquear otras frecuencias de sonido, aumentando así el nivel de precisión de la detección de fugas.
«Utilizando tanto luz como sonido, la tecnología PA combina la física de absorción molecular, la dinámica térmica y el procesamiento de señales acústicas para ofrecer una alta precisión, sensibilidad y selectividad en la detección de gas propano», explica Iro.
La tecnología PA también ofrece otras ventajas. «La tecnología PA no requiere calentadores adicionales, lo que la convierte en una alternativa más eficiente energéticamente que otras tecnologías de detección de gas. Cubre un rango de temperatura de -40 a 80 grados centígrados y el rango completo de humedad es de 0 a 100». Los sensores fotoacústicos ofrecen una estabilidad y fiabilidad inigualables, lo que los convierte en la opción ideal para entornos con temperaturas y niveles de humedad fluctuantes. Los sensores DST G290 también tienen un tiempo de respuesta inferior a 30 segundos y un tiempo de calentamiento de 6 segundos, lo que garantiza que las fugas se detecten lo antes posible.
Enfoque en la fiabilidad y robustez del sistema
Al diseñar la serie de sensores de gas DST G290, el equipo de Danfoss Sensing Solutions quería proporcionar a los clientes un sensor fiable y robusto que pudiera durar 15 años o más. «Nuestros clientes instalan sensores en entornos adversos, donde elementos como la humedad, el polvo, la pulverización de aceite y la luz ultravioleta pueden afectar al rendimiento del sensor», afirma Iro. «Por lo tanto, el DST G290 cuenta con nuestro diseño invertido patentado que protege la membrana de estos elementos».
El posicionamiento único y patentado del sensor aprovecha el principio de flujo de difusión, lo que garantiza que no se vea afectado por el aceite, el polvo y las salpicaduras de agua. Los materiales del sensor son resistentes a la exposición prolongada a los rayos UV y el sensor es resistente a otros gases, incluidos los productos químicos domésticos comunes, por lo que funciona de forma constante sin degradación con el tiempo. «También hemos encapsulado el núcleo del sensor dentro de una membrana semipermeable que permite el paso de los gases necesarios a la vez que bloquea las sustancias nocivas. Esta membrana es fundamental para garantizar el funcionamiento continuo y sin errores del sensor durante más de 15 años, lo que reduce significativamente la necesidad de mantenimiento o sustituciones».
Como mejora adicional de la fiabilidad del sistema, el sensor también incluye un sistema de diagnóstico de cadena de señales completo que comprueba continuamente si hay fallos o errores. El equipo de Danfoss Sensing Solutions ha diseñado específicamente la serie DST G290 para cumplir con los requisitos de la norma IEC 60335-2-40, mientras que los sensores cuentan con la certificación IEC de terceros y su relé cumple con la normativa ATEX.
Al ofrecer un sensor de gas diseñado y certificado específicamente para funcionar con refrigerantes A3, Danfoss Sensing Solutions ofrece a los clientes la tranquilidad que necesitan en un sector que cambia rápidamente. «Cada transición va acompañada de un grado de incertidumbre. En su búsqueda por una tecnología probada y fiable que pueda garantizar el uso seguro de los refrigerantes de propano en instalaciones de HVAC/R, nuestros clientes están navegando por un territorio desconocido. Con la serie de sensores de gas DST G290, hemos abordado estas preocupaciones desarrollando un sensor que ofrece una detección de fugas rápida y precisa, minimiza el riesgo de falsas alarmas y garantiza un rendimiento fiable en los entornos más adversos. Y al producirlo en Europa, nos aseguramos de que nuestros clientes se beneficien de una cadena de suministro resiliente con proveedores locales», concluye Iro.
Productos relacionados

Los sensores de detección de gas DST G290 para refrigerante A3 se han desarrollado para detectar el tipo de refrigerante R290 (propano), por lo que son perfectos para los fabricantes de sistemas de HVAC&R que buscan rendimiento y fiabilidad para sus sistemas compatibles con refrigerante A3. Estos sensores cumplen con los requisitos de las normas IEC y ATEX para equipos de climatización.