Nos complace informar de un avance importante en nuestro proceso de producción: la introducción de la tecnología de soldadura por láser para tuberías de precalentadores.
Esta innovadora solución representa un avance significativo en precisión y sostenibilidad. El nuevo sistema de soldadura por láser está diseñado para ofrecer resultados uniformes y de alta calidad, al mismo tiempo que respalda nuestro compromiso con una fabricación responsable con el medio ambiente.
El sistema láser cerrado está clasificado como clase de seguridad láser 1, lo que garantiza un proceso fiable y bajo control. La adopción de esta tecnología nos permite mejorar la eficiencia y reducir el impacto medioambiental.
Esta transición refleja nuestro compromiso con la innovación y la mejora continua. Establece un nuevo punto de referencia sobre cómo abordamos la fabricación: más inteligente, más limpia y más orientada hacia el futuro.
La transición a la tecnología de soldadura por láser representa un gran avance en nuestras capacidades de producción. No solo mejora la eficiencia, sino que también resalta nuestro compromiso con las soluciones de fabricación sostenible, reduce significativamente las emisiones de CO₂ y contribuye a diseñar un futuro mejor".
Related products

El genuino filtro de gasóleo de cartucho rojo de Danfoss lleva nuestro logotipo para garantizar su calidad original y está fabricado con materiales cuidadosamente seleccionados y probados.
Mantiene su forma, permanecerá en su lugar y es fácil de reemplazar en solo 45 segundos, sin derramar una gota de aceite.

Ignición instantánea para una combustión limpia. La unidad de ignición EBI4 garantiza una ignición rápida y de alto rendimiento en el quemador de gasóleo, ya que el 80 % de toda la energía se convierte en alta tensión.

Danfoss ofrece una gama de boquillas de pulverización tanto en latón como en acero para sistemas de quemadores estándar. Ofrecemos una serie de boquillas especiales que se adaptan a la zona de trabajo, al medio y a las emisiones para encajar en los diferentes mercados.