MyDrive® Energy, la herramienta digital avanzada de Danfoss, ayuda a estimar el ahorro energético y el retorno de inversión al modernizar instalaciones con variadores Danfoss.
Permite calcular fácilmente la reducción del consumo energético y evaluar ahorros potenciales para mejorar la eficiencia y reducir costes operativos.
El Calculador de Eficiencia, que reemplaza a MyDrive® ecoSmart, está integrado en MyDrive® Energy y cumple con la norma IEC 61800-9-2 (2023) y las nuevas clases IE e IES. Así, los clientes acceden a todas las funciones en una sola plataforma para un flujo de trabajo más eficiente.
Características y beneficios clave de MyDrive® Energy
-
Ajusta precio de energía y emisiones CO₂ en MyDrive® Energy
Configura fácilmente tu proyecto en MyDrive® Energy ajustando el precio de la energía y las emisiones de CO₂ para obtener estimaciones precisas y personalizadas. -
Evaluación fácil de ahorro energético sin conocimientos técnicos
Con MyDrive® Energy, solo necesitas unos pocos datos por sistema para calcular el ahorro potencial, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. -
Cálculo integrado de eficiencia del sistema sin complicaciones
La herramienta ofrece un cálculo integrado y sencillo de la eficiencia del sistema, permitiendo a los clientes evaluar el rendimiento sin necesidad de conocimientos técnicos detallados. -
Personalización de perfil de carga para estimaciones precisas
Los clientes pueden añadir perfiles de carga por sistema, ajustando las estimaciones a la instalación real y maximizando el ahorro energético potencial -
Cálculo simple del tiempo de retorno de inversión
MyDrive® Energy ofrece un cálculo fácil del tiempo de retorno, permitiendo a los clientes tomar decisiones de inversión informadas y justificar sus gastos con datos concretos.
MyDrive® Energy facilita estimar ahorros energéticos y de CO2, y brinda herramientas para decisiones informadas al actualizar con variadores Danfoss. Representa el compromiso de Danfoss con la sostenibilidad y la eficiencia energética, empoderando a los clientes para controlar su consumo y su impacto ambiental
¿Qué hay de nuevo en el mundo de los variadores de frecuencia (VFD)?

Descubre las novedades en productos, actualizaciones de software y servicios de Danfoss Drives. Explora aquí las últimas noticias técnicas sobre variadores de frecuencia (VFD), convertidores de potencia y otras tecnologías de accionamiento..