iC7-Automation está equipado con OPC UA integrado. Este potente protocolo ofrece numerosos beneficios para la gestión segura de activos, la conectividad con la nube y la integración con SCADA/HMI.
1. Gestión segura de activos
Al utilizar iC7-Automation con OPC UA, es sencillo identificar y conectar los dispositivos de la red, tanto en la nube como a nivel local. En el futuro, una función de identidad digital simplificará la gestión de los dispositivos y permitirá realizar actualizaciones de software. Esto contribuye a reducir los tiempos de inactividad y proporciona una visión clara de todos los dispositivos de la fábrica, facilitando la puesta en marcha y la administración.
iC7-Automation con OPC UA ofrece seguridad adicional al segmentar el bus de campo (comunicación horizontal) y la comunicación con la nube (vertical). Al habilitar OPC UA en X0, los clientes pueden conectar los dispositivos a Internet, manteniendo al mismo tiempo una segmentación física entre Internet y el bus de campo.
2. Conectividad con la nube
Al utilizar iC7-Automation con OPC UA para la conectividad con la nube, no es necesario incorporar dispositivos gateway adicionales. Los variadores pueden actuar como sensores, lo que permite una conexión sencilla y segura a la nube a través de firewalls.
Esta configuración puede implementarse de forma rentable, ya sea comunicando por el mismo cable que el bus de campo de control o utilizando un puerto independiente para segregar el bus de campo de control y la conexión a Internet. OPC UA admite mantenimiento predictivo, análisis de datos en la nube y funcionalidades integradas del dispositivo, todo ello sin costes adicionales de hardware.
En conjunto, iC7-Automation con OPC UA es una solución intuitiva y rentable que impulsa la eficiencia y la innovación en entornos industriales. Gracias a sus funcionalidades directas y ventajas económicas, el protocolo OPC UA desempeña un papel clave en la creación de un entorno industrial más competitivo, inteligente y conectado. Dado que iC7-Automation puede actualizarse en campo sin necesidad de hardware adicional, ofrece a los clientes una solución preparada para el futuro.
3. Integración SCADA/HMI
iC7-Automation con OPC UA elimina la necesidad de hardware adicional en los variadores, convirtiéndolos en sensores para una conexión externa sencilla. Los usuarios pueden acceder y controlar todos los parámetros, ampliar las capacidades de la máquina y elegir entre múltiples proveedores de SCADA/HMI.
Esto se traduce en una puesta en marcha más rápida, menos errores y menores necesidades de personal altamente especializado.
Related products

El convertidor de potencia iC7-Hybrid es su billete de entrada a la transición energética. Aproveche el ahorro energético con soluciones híbridas y eléctricas puras para la conversión de energía marina. Mejore las aplicaciones de red inteligente, como el almacenamiento de energía, el suministro desde tierra, la carga y la electrólisis.

Entre en una nueva dimensión de oportunidades gracias a este convertidor de frecuencia ultracompacto. Además de una alta densidad de potencia, iC7-Marine le ofrece una poderosa combinación de información y rendimiento en el eje para las aplicaciones más exigentes.

Este microconvertidor de última generación le ofrece una gran rentabilidad, una fiabilidad duradera y una puesta en marcha y un funcionamiento sencillos, todo ello en un paquete compacto.