Novedad para diseñadores: El configurador Danfoss para EPLAN Electric P8 agiliza la creación y adaptación de planos
Para los diseñadores que utilizan variadores Danfoss, el acceso y la adaptación de planos ahora es mucho más rápido gracias a la introducción del configurador Danfoss en el sistema EPLAN Electric P8.
Esta innovadora herramienta permite a los diseñadores seleccionar y generar datos exactos de EPLAN (archivo EDZ) para su uso en EPLAN P8 en una fracción del tiempo, ofreciendo una gran adaptabilidad junto con una facilidad de uso sin precedentes.
Configuración rápida y generación de planos
Los diseñadores pueden configurar sus variadores y generar los datos EPLAN (archivos EDZ) en cuestión de minutos, una tarea que antes podía llevar semanas completar.
Acceso unificado al configurador Danfoss
La integración de la herramienta de configuración Danfoss dentro de EPLAN Electric P8, junto con herramientas de otros fabricantes líderes, agiliza todo el proceso de comparación entre productos competidores. Este acceso unificado facilita la evaluación y selección de los productos más adecuados, mejorando la toma de decisiones para los diseñadores.
Interfaz intuitiva para una navegación fluida
Los beneficios de la herramienta Danfoss para EPLAN van más allá del ahorro de tiempo, ofreciendo una interfaz fácil de usar que mejora la experiencia del usuario. La interfaz, diseñada para alinearse con otras plataformas de configuración Danfoss, como el configurador de productos en la Danfoss Product Store, garantiza una transición fluida para los usuarios. Añadir archivos a los proyectos es sencillo gracias a la función de arrastrar y soltar, lo que simplifica aún más el proceso de diseño y ofrece mayor flexibilidad a los diseñadores.
Funciones actuales y expansión futura
La versión actual de la herramienta Danfoss para EPLAN está enfocada en los variadores de frecuencia iC7-Automation de hasta 43 A, ofreciendo un soporte específico para esta gama de productos. De manera emocionante, la herramienta está preparada para futuras ampliaciones, con planes para incluir las series Frames Fx06-08 y Fx09-12. Además, se incorporarán nuevos productos con variantes de hardware, como módulos de sistema refrigerados por aire y módulos de sistema refrigerados por líquido. Esta expansión ampliará la aplicabilidad de la herramienta en diversos sectores y tipos de proyectos.
En resumen, la implementación del configurador Danfoss en EPLAN Electric P8 representa un avance significativo en eficiencia para los diseñadores. Al simplificar procesos, ahorrar tiempo y ofrecer una interfaz fácil de usar, esta herramienta revoluciona los flujos de trabajo y eleva la productividad en el ámbito del diseño industrial.
¿Qué hay de nuevo en el mundo de los variadores de frecuencia (VFD)?

Descubre las últimas características de productos, actualizaciones de software y servicios de Danfoss Drives. Aquí podrás explorar noticias técnicas sobre variadores de frecuencia (VFD), convertidores de potencia y otras tecnologías de accionamientos.
Related products

El convertidor de potencia iC7-Hybrid es su billete de entrada a la transición energética. Aproveche el ahorro energético con soluciones híbridas y eléctricas puras para la conversión de energía marina. Mejore las aplicaciones de red inteligente, como el almacenamiento de energía, el suministro desde tierra, la carga y la electrólisis.

Entre en una nueva dimensión de oportunidades gracias a este convertidor de frecuencia ultracompacto. Además de una alta densidad de potencia, iC7-Marine le ofrece una poderosa combinación de información y rendimiento en el eje para las aplicaciones más exigentes.

Este microconvertidor de última generación le ofrece una gran rentabilidad, una fiabilidad duradera y una puesta en marcha y un funcionamiento sencillos, todo ello en un paquete compacto.