Danfoss está ampliando su programa EXO - Extended Oil-Free, con el lanzamiento de la gama OFB, una nueva válvula de bola de cierre hermética libre de aceite diseñada para chillers libres de aceite y bombas de calor que incorporan compresores Turbocor®. Como válvula de servicio y válvula antirretorno de líquido refrigerante (cuando es motorizada) utilizada en el lado de aspiración, la OFB aporta de forma eficiente un nuevo nivel de protección a los sistemas libres de aceite, lo que la hace especialmente valiosa cuando se instala en aplicaciones exigentes como centros de datos e instalaciones HVAC avanzadas.
Diseñada para aumentar la fiabilidad en el lado de aspiración, la OFB presenta un diseño funcional tres en uno que combina una transición suave entre el cono de aspiración, una válvula de aislamiento de cierre hermético y una capacidad de motorización completa. El cono de aspiración suave garantiza una excelente calidad del flujo de entrada con una caída de presión insignificante, mientras que la estrecha válvula de bola motorizada evita la migración del refrigerante, durante las condiciones de parada y arranque, y un servicio seguro para el sistema.
La nueva serie OFB está diseñada como una gama totalmente modular compatible con todos los compresores Turbocor® TGx y TTx de Danfoss. Con 12 opciones de entrada embridada (3", 4" y 5"), la válvula se adapta fácilmente a sistemas nuevos y existentes y es compatible con múltiples estándares de conexión estándar globales, incluidos ANSI, ASTM, DIN y EN. Su diseño robusto soporta temperaturas de funcionamiento de -40 °C a +100 °C, lo que garantiza un rendimiento fiable en diversos climas y aplicaciones.
OFB es la última innovación añadida al programa ampliado de productos sin aceite de Danfoss. Con la introducción de los nuevos modelos OFC, el lanzamiento de válvulas estabilizadora PTS de respuesta rápida, Danfoss eleva el listón a nuevos niveles de fiabilidad y eficiencia energética, que son clave para los centros de datos, donde se implementa ampliamente la tecnología sin aceite.
Para completar el sistema, OFB se ofrece con cuatro actuadores eléctricos compactos MQT que cuentan con un tiempo de respuesta rápido de 10 segundos y tecnología de motor sin escobillas. Un sistema de sellado del vástago reforzado con cojinetes guía resistentes y soporte montado en la parte superior evita la desalineación y reduce el desgaste, incluso en condiciones de funcionamiento exigentes. Gracias al bajo par de arranque de la válvula, la SS puede combinarse con actuadores pequeños y muy eficientes que aplican una baja tensión mecánica al ensamblaje. La combinación completa de válvula y actuador ha sido sometida a pruebas de resistencia hasta 100 000 ciclos, lo que garantiza un funcionamiento duradero y fiable durante toda la vida útil del sistema.