Debido a sus ventajas medioambientales, de eficiencia y de seguridad, el CO₂ es una alternativa atractiva a los refrigerantes sintéticos tradicionales para los clientes que buscan alternativas más respetuosas con el medio ambiente. Pero las preocupaciones acerca de la eficiencia del sistema, especialmente a altas temperaturas ambiente, han supuesto un obstáculo para su implantación en entornos industriales. La nueva solución de eyector tamaño grande contribuye a resolver esos problemas, permitiendo que los sistemas de refrigeración y bombas de calor de tamaño industrial reduzcan el consumo energético, incluso en climas cálidos.
Para la industria de la refrigeración, construir, optimizar y mantener sistemas de CO₂ transcríticos flexibles y fiables es más fácil que nunca. Ahora, con la introducción de la nueva solución de eyector de tamaño grande, Danfoss ofrece la gama de productos de CO₂ y la experiencia más completa del sector.
Con los sistemas de CO₂ transcrítico, no existe una solución única que sirva para todos los casos. Por eso, Danfoss ha desarrollado una gama completa con tecnología de refrigeración adaptativa, que permite a las instalaciones de todos los climas aprovechar las ventajas medioambientales y de ahorro energético del CO₂. Ahora, al ampliar nuestra gama de productos de CO₂ con la nueva solución de eyector de tamaño grande, ahora ofrecemos al sector de la refrigeración todo lo necesario para diseñar sistemas de CO₂ de alta calidad, todo en un solo lugar. Incluye los conocimientos de más de 20 años de experiencia en primera línea y miles de instalaciones en todo el mundo.
La solución ofrece una serie de características que mejoran la eficiencia de los sistemas de CO₂ industriales, lo que se traduce en un ahorro de costes y hace que el CO₂ sea una opción más atractiva en los ajustes industriales:
- Controlador específico y fácil de usar (EKE 80) para una integración flexible
- Funcionalidad integrada, con la válvula de retención y el filtro integrados en la solución
- Diseño de geometría fija que permite un mayor control y eficiencia
- Diseño fácil de usar con carcasa y cartucho suministrados por separado para facilitar la instalación
- La presión nominal de 140 bar (2030 PSI) hace que el eyector sea adecuado para sistemas de CO₂ transcrítico en la mayoría de los climas, incluidos los climas cálidos
La nueva solución de eyector de tamaño grande es el eyector escalable más grande disponible en el mercado, diseñado para ofrecer ganancias inmediatas de eficiencia a la vez que simplifica el diseño, la instalación y el mantenimiento del sistema. La solución ofrece una mayor eficiencia general del sistema y un menor consumo energético al mejorar la eficiencia del sistema de refrigeración. Incluso ayuda a simplificar la construcción, la instalación y el mantenimiento del sistema.
Descubre cómo es más fácil que nunca construir, optimizar y mantener sistemas de CO₂ que funcionen de forma fiable en diversas aplicaciones y climas, especialmente para grandes cargas de refrigeración.
El éxito con el CO₂ requiere mucho más que componentes. Requiere un profundo conocimiento del sistema, soluciones probadas y la confianza de que cada pieza está diseñada para funcionar en conjunto. Ahora, con la introducción de la solución de eyector de tamaño grande, Danfoss aporta exactamente eso.