Basada en la válvula ETS 5M de alto rendimiento, la nueva ETS 5T es una válvula fiable y robusta en un tamaño compacto. La empresa también está introduciendo una versión mejorada de su exitosa válvula ETS 5M, que cubre una gama aún más amplia de aplicaciones.
Después de la transición de refrigerantes, la ETS 5T es el último paso en los esfuerzos continuos de Danfoss para ofrecer a los profesionales de HVAC&R la mayor variedad posible a la hora de diseñar sistemas de refrigeración basados en CO2.
Los sistemas de refrigeración con CO2 han estado en nuestro foco durante más de 15 años. Durante ese tiempo, hemos visto cómo los minoristas alimentarios han adoptado este refrigerante natural como una alternativa atractiva a los HFC, con hasta 10.000 supermercados que cambian a sistemas de refrigeración de CO2 cada año. Y con esta última incorporación a nuestra gama de válvulas de expansión electrónicas, disponemos de una gama aún más amplia para sistemas de CO 2, desde pequeñas unidades de transporte hasta grandes instalaciones transcríticas.
Una válvula compacta con una amplia gama de aplicaciones
La ETS 5T presenta las mismas características de diseño compacto que la ETS 5M de Danfoss, que es la válvula electrónica de expansión más pequeña del mercado (Válvulas de expansión electrónica, EEV). La versión 5T está diseñada para aplicaciones de CO2 de 4 a 19 kW, tiene una presión de funcionamiento máxima (MWP) de 140 bar y una presión diferencial máxima de funcionamiento (MOPD) de 120 bar para sistemas de CO2 transcrítico . Soporta un rango de temperatura del refrigerante de -40 a 80 grados Celsius y un rango de temperatura ambiente de -40 a 80 grados Celsius. La ETS 5T también admite flujo bidireccional, funcionando a pleno rendimiento en sentidos de flujo normales e inversos.
Estas características hacen que la ETS 5T sea adecuada para una amplia gama de aplicaciones.
Además de la expansión mencionada anteriormente en el sector de la distribución alimentaria y las cámaras frigoríficas, también estamos viendo cómo el CO2 se utiliza como refrigerante en aplicaciones de menor capacidad, y en estos sistemas, es complementario al uso corriente de válvulas modulantes de ancho de pulso (PWM) como la AKVP. Con la ETS 5T, tendrás una válvula de expansión con el tamaño más pequeño del mercado, lo que la convierte en la opción ideal para sistemas de aire acondicionado de transporte, unidades condensadoras y vitrinas y armarios, así como en sistemas reversibles.
ETS 5M actualizada, adecuada para aplicaciones de menor capacidad
Danfoss también ha mejorado su válvula ETS 5M existente, ofreciendo a los profesionales de HVAC&R más flexibilidad a la hora de diseñar sistemas.
Hemos añadido una extensión de bobina bipolar que ofrece mayor nivel de rendimiento que una bobina unipolar, a la vez que utiliza la misma corriente. La nueva bobina tiene una menor pérdida de calor, lo que prolonga la vida útil de la válvula, y es compatible con nuestros controladores y controladores de válvulas paso a paso EKF y EKE 100 SH.
La válvula mejorada admite una Presión Máx. de Trabajo (MWP) de hasta 49 bar, una MOPD de hasta 42 bar, en ambos sentidos de flujo, y un rango de temperatura de -40 a 80 grados Celsius. También es resistente a la corrosión y a las vibraciones, lo que la hace adecuada para entornos adversos.
Con su forma compacta y su amplia gama de tamaños del orificio, la ETS 5M actualizada puede funcionar incluso con sistemas más pequeños.
La válvula 5M ahora viene con orificios de 0,8 y 1,0, ideales para bombas de calor residenciales, cámaras frigoríficas y refrigeración de transporte.
La nueva versión de la válvula ETS 5M es adecuada para aplicaciones con refrigerantes A1, A2 y A3 y se espera que obtenga la certificación UL a finales de 2025.
Garantía de fiabilidad y bajos costes aplicados
Ambas válvulas tenían en común el deseo de Danfoss de crear una válvula fiable y versátil que los clientes pudieran instalar de forma rápida y sencilla.
Ambas válvulas tienen la característica de estar sujetas con «Clip & Turn», lo que las hace fáciles de conectar. El conector tiene un diseño bimetálico, lo que significa que los instaladores no necesitan enfriar el cuerpo de la válvula durante la instalación. Y tendrán un diseño de sistema más sencillo con menores costes aplicados, ya que las válvulas ofrecen una alto MOPD en ambas direcciones.
Apoyo a los profesionales de HVAC&R en la transición de refrigerantes
Según Mark Sever, estas adiciones a la cartera de válvulas de expansión electrónicas de Danfoss, junto con el resto de la amplia cartera de filtros secadores y válvulas de bola de cierre de Danfoss, válvulas de regulación y solenoides, controladores de válvulas, controladores, compresores, variadores de frecuencia y otros productos relacionados con aplicaciones de Danfoss, demuestran el compromiso continuo de la empresa con el apoyo a la industria de la refrigeración en la transición a los refrigerantes de bajo GWP.
Nuestros clientes quieren productos fiables que sean fáciles de instalar y que cumplan con las normativas de la industria, incluidos los requisitos para refrigerantes naturales. Con nuestra nueva válvula ETS 5T compatible con CO2y la ETS 5M actualizada, ofrecemos válvulas flexibles ideales para sistemas de aire acondicionado y refrigeración en los que la fiabilidad, el rendimiento y el tamaño de los componentes son la máxima prioridad.
Más información sobre las válvuas de expansión electrónicas en el folleto EEV y en Product Store.
Productos relacionados

La gama de válvulas de expansión eléctrica ETS ha sido diseñada específicamente para la inyección precisa de líquido en evaporadores en aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración. El pistón de la válvula y el diseño lineal es totalmente equilibrado, proporcionando una función bi-flow, así como una función de cierre estanco solenoide en los dos sentidos de flujo. Las válvulas ETS son compatibles con las soluciones de control electrónico de Danfoss y de otros fabricantes.