En otoño, Danfoss presentará un nuevo controlador de alto rendimiento diseñado para establecer un nuevo estándar en flexibilidad, facilidad de uso e integración de sistemas para vitrinas refrigeradas TXV enchufables y remotas.
Diseñado para satisfacer las demandas de nuestros clientes, el AK-CC25 ofrecerá la mejor cobertura de aplicaciones de su clase, una experiencia de usuario moderna con conectividad Bluetooth® integrada y una funcionalidad avanzada que admite una alta eficiencia energética y una mayor seguridad alimentaria.
Este próximo controlador representará un gran paso adelante en el control de vitrinas refrigeradas, combinando amplia flexibilidad, integración de sistemas inteligentes y un rendimiento sólido en una única plataforma preparada para el futuro.
Un vistazo a lo que está por venir:
- Diseño versátil para un amplio ámbito de aplicación y fácil personalización: una variante del controlador admite múltiples casos de uso, incluidos el modo de conmutación MT/LT, compresor doble y configuraciones de circuito doble, al tiempo que ofrece una E/S totalmente flexible y una amplia compatibilidad de tipos de sensores. El nuevo controlador también está homologado para refrigerantes inflamables A3 (por ejemplo, R290) y A2L. Esto reduce la complejidad del producto, minimiza el inventario de servicio y permite una adaptación perfecta a los requisitos específicos del sistema o a las necesidades de retrofit.
- Diseñado para ofrecer una experiencia de usuario perfecta en cada paso del camino: con una interfaz moderna y Bluetooth® integrado, el AK-CC25 ofrecerá un funcionamiento intuitivo, una configuración sencilla y una integración perfecta con las herramientas ADAP-KOOL®, como la aplicación AK-CC Connect, KoolProg y KoolKey, lo que hará que la puesta en servicio y la supervisión sean más sencillas que nunca.
- Eficiencia energética y seguridad alimentaria: La regulación modulante de la temperatura y la compatibilidad con compresores de velocidad variable contribuyen a optimizar el uso de la energía y a un rendimiento de refrigeración constante. Las nuevas características también permiten una supervisión mejorada del rendimiento y del sistema.
- Diseño robusto y fiable: Basado en más de 35 años de experiencia con ADAP-KOOL®, el nuevo controlador incorpora diagnósticos avanzados, funciones de seguridad de compresores y condensadores y conformidad con HACCP.
El controlador para evaporador AK-CC25 representará un paso importante en la tecnología de control, ya que ofrecerá la versatilidad, la facilidad de uso y las capacidades de integración necesarias para los sistemas de refrigeración comercial actuales.
Agárrate fuerte: el AK-CC25 llegará en otoño. Ponte en contacto con tu representante local de ventas de Danfoss para obtener más información.
Comprueba nuestra gama actual de control de evaporador y control de cámara

Los evaporadores están diseñados para procesar funciones de evaporación avanzadas. Con el uso de módulos de placas semisoldadas, se garantiza que el medio nunca se mezclará. Los módulos de placas están diseñados para garantizar un nivel de turbulencias óptimo en ambos lados, a la vez que proporcionan una distribución uniforme de los medios para un rendimiento y una calidad de producto superiores.