Begrüssen Sie Ally™ - unseren neuen Familienzugang
Danfoss Ally™ die neue Systemlösung für smartes Heizen in Ein- und Zweifamilienhäusern
Das cloudbasierte Danfoss Ally™ System ermöglicht die zentrale Programmierung und Regelung von Heizkörper- und Fussbodenheizungssystemen und unterstützt dadurch eine effizienzoptimierte Heizungssteuerung. Die Cloudplattform wird dabei hardwareseitig durch spezielle Gateways, Thermostate und Repeater ergänzt.
Mit der App von praktisch überall und zu jeder Zeit, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind.

Ihr Smart Home - noch schlauer



Merkmale der Danfoss Ally™ Smart Home-Heizung

App-Kontrolle von überall
Behalten sie die Kontrolle über Ihre Heizung. Immer. Ob zu Hause oder unterwegs.
Sprachgesteuert
”Hey Google, dreh die Hitze im Badezimmer auf!”
Bis zu 30% Energieeinsparung
Seien Sie gleichzeitig nett zum Klima und Ihrem Geldbeutel, in dem Sie Ihre Temperaturregelung präzise im Voraus planen.
Kein Lärm
Wenn es automatisiert ist und mitten in der Nacht zu arbeiten beginnt, damit sie heiss duschen können, soll es trotzdem ruhig sein.
Benutzerfreundlichkeit
Das Leben ist kompliziert genug. Ihre intelligente Heizung muss das nicht auch noch sein. Danfoss Ally™ ist intuitiv und lernt mit.
Einfache Installation
Die Installation und Einrichtung von Danfoss Ally™ ist ein Kinderspiel.

Gebaut auf jahrzehntelanger Heizpräzision
Bei Danfoss sind wir seit Jahrzehnten Vorreiter bei der Temperaturpräzision. Seit 1933 - um genau zu sein. Und heute ist die Sicherstellung einer überlegenen Temperaturpräzision immer noch das Kernstück unserer DNA. So sehr, dass wir die Danfoss Ally ™ -Software auf der Grundlage unserer marktführenden Erfahrung und unseres Fachwissens aus der Thermostat- und Ventilindustrie entwickelt haben.
So können Sie sich immer auf die einwandfreie Präzision und Kontrolle Ihres intelligenten Heizsystems verlassen. Ganz zu schweigen von der geräuschlosen Ventileinstellung dank unübertroffener Danfoss-Qualität. Zusammen sorgen Sie für optimalen Komfort, minimale Ausfälle und maximale Intelligenz - alles integriert in Ihr intelligentes Heizsystem.

Kleiner Fussabdruck. Grosse Einsparungen. Smart heating.
Danfoss Ally™ ist nicht nur eine gute Nachricht für kalte Füsse, sondern hat auch einen erheblichen Einfluss auf die Reduzierung Ihres ökologischen Fussabdrucks. Ganz zu schweigen von den potenziell enormen Einsparungen bei Ihrer Heizkostenrechnung. Während herkömmliche Heizkörper und Fussbodenheizungen häufig auf Hochtouren heizen - selbst wenn niemand zu Hause ist - können Sie Danfoss Ally ™ so planen, dass die Temperatur tagsüber automatisch gesenkt wird, wenn die Familie bei der Arbeit oder in der Schule ist usw. Und die Nacht einstellen -drops ist eine clevere Möglichkeit, Ihren Verbrauch zu senken und gleichzeitig den Komfort und das Umweltbewusstsein zu steigern.
So funktioniert es

Home Sweet Smart Home
Wir wissen, wie Interkonnektivität das Geheimnis eines wirklich intelligenten Hauses ist. Aus diesem Grund bieten wir jetzt eine intelligente Heizungslösung mit einer Reihe von Vorteilen an, die mit anderen Danfoss-Produkten kompatibel ist. Darüber hinaus haben wir das System für die Welt mit einer offenen API Schnittstelle und Zigbee geöffnet.
Heizkörper, Fussbodenheizung oder beides? Danfoss Ally™ bietet eine Lösung für jedes Zuhause und jeden Bedarf

Danfoss Ally™ ist Danfoss neuer Spitzenreiter bei intelligenten Heizungslösungen.
Danfoss Ally™ Produktangebot:
Danfoss Ally™ Gateway
Danfoss Ally™ Elektronischer Heizkörperthermostat
Integration mit Danfoss Icon™ Funk-Raumthermostat für die Anwendung mit Fussbodenheizung
Alles wird über die Danfoss Ally ™ App gesteuert, die im App Store und bei Google Play erhältlich ist.
Welche Art von Heizung suchen Sie?
Danfoss Ally ™ passt perfekt zu Ihnen, egal ob Ihr Haus mit Heizkörpern, einer Fussbodenheizung oder einer Kombination aus beiden beheizt wird.
Alle Lösungen sind mit nahezu allen Heizungsanwendungen, Öl-, Gas-, Fernwärme- und Wärmepumpen kompatibel.



Ein intelligentes Heizsystem, das ganz Ohr ist



Datensicherheit

- Neben dem Datenschutz bei der Kommunikation zwischen Ihrem Smartphone und den intelligenten Heizsystemen von Danfoss gewährleisten wir ein Höchstmass an Sicherheit
- Cloud-Datenspeicherung nur mit Benutzervereinbarung
- Schutz vor Hackerangriffen nach denselben Standards wie die US-Regierung zum Schutz von Verschlusssachen
- Unabhängige Sicherheitstests durch externe Datenschutzspezialisten, um die Stabilität und Beständigkeit des Systems gegenüber externen Stössen sicherzustellen
- Kontinuierliche Überprüfung des Software-Codes, um sicherzustellen, dass keine "Hintertür-Ausgänge" vorhanden sind
- Der physische Schutz mit PIN-Code stellt sicher, dass nur autorisierte Benutzer Änderungen an Danfoss Smart-Heizsystemen vornehmen können
Tools und Apps

Intuitive Benutzeroberfläche
Die Danfoss Ally ™ App ist buchstäblich alles, was Sie benötigen, um Ihre Heizung zu steuern, zu planen und zu überwachen - von überall und zu jeder Zeit. Laden Sie die App einfach von Google Play oder dem App Store herunter und schon können Sie loslegen.
Die intuitive App-Benutzeroberfläche wurde entwickelt, um Ihren Alltag so einfach und komfortabel wie möglich zu gestalten. Die App führt Sie durch die schnelle Einrichtung. Ermöglicht es Ihnen, Ihre Heizung an Ihren Alltag anzupassen. Und gibt Ihnen jederzeit den vollständigen Überblick und die Kontrolle. Eine App. Ein Bildschirm. Eine einfache Benutzererfahrung. Das ist es.
Installation
Fertig. Los. Ally. Die Installation und Einrichtung der Danfoss Ally™ Radiator Thermostate ist kinderleicht



Folgen Sie einfach der intuitiven Schritt-für-Schritt-Anleitung in der Danfoss Ally ™ App - und schon sind Sie in wenigen Minuten fertig!
Fügen Sie Räume hinzu und erstellen Sie mit nur wenigen Klicks individuelle Temperaturzonen. Die App sagt Ihnen alles, was Sie tun müssen. Und die einfache und visuelle Kalenderfunktion macht das Planen ganzer Wochen und Ferien zum Kinderspiel.
Installation einer Fussbodenheizung?
Finden Sie einen Heizungsinstallateur in Ihrer Nähe.
Wir haben eine Sammlung aller Informationen und Tools zusammengestellt, die Ihr Installateur benötigt, um Sie optimal beraten zu können. Hier finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen.
Support

Sind Sie auf der Suche nach spezifischen Produktinformationen?
Suchen Sie nach spezifischen Produktinformationen für neue oder bereits installierte Produkte?
Klicken Sie hier, um Dokumentation, Software-Informationen, Installationsvideos und Anleitungen zu finden.
Verwandte Lösungen

Smart Heating von Danfoss
Danfoss Smart Heating bietet eine Lösung für jedes Heim und jeden Bedarf, vom eigenständigen Smart Radiator-Thermostat bis hin zu kompletten Smart Heating-Lösungen für die vollständige Kontrolle - jederzeit und überall.