Butterflyventiler er komponenter, der giver on/off-regulering af fjernvarmen, HVAC eller vandapplikationer, hvor der kun er begrænset plads til komponenter.
Danfoss VFY er koncentriske offset-butterflyventiler med udskifteligt EPDM-foringsdesign, der sikrer pålidelig drift og tæthed i begge retninger. Akslen er udført i et stykke med noter, der sikrer en solid tilslutning til skiven og anti-udblæsningsbeskyttelse for sikker anvendelse.
Danfoss SBFV er butterflyventiler i stål med høj ydeevne, der sammen med Danfoss JIP™-kugleventiler udgør den komplette produktfamilie af afspærringsventiler, der især er designet til fjernvarme- og kølingssystemer.
Danfoss SBFV er tredobbelte offset-butterflyventiler med unikt lamelsædedesign, der sikrer pålidelig drift og tæthed i begge retninger ved både høje og lave temperaturer. De er primært designet som afspærringsventiler, men de kan også bruges til simpel regulering.
Pakdåsen er designet efter samme princip som JIP™-kugleventiler. Grafit-forstærkede PTFE-tætninger anvendes, da de ikke nedbrydes med tiden og kan serviceres under drift, hvilket sikrer ekstern tæthed i hele ventilens levetid.
Funktioner og fordele
Høj pålidelighed og tæthed samt kraftoverførsel på grund af anti-friktionslejer
Sikkerhedslåsering holder akslen på plads og giver let vedligeholdelse
Sikkerhed forstærkes ved sekundær vandtæthed
Dokumenter
Dokumenter
Type
Navn
Sprog
Opdateret
Download
Filtype
Relaterede produkter
Værktøjer og apps
CO2-beregner for kugleventiler
Onlineværktøjer, der beregner energibesparelser, reducerede CO2-udledninger med kugleventiler samt estimeret tilbagebetalingstid.