I ethvert fjernvarmeanlæg, kraftvarmeværk, distributionsnetværk og vekslerstation er der et behov for on/off-styring af bygningens systemtilslutning.
Med on/off-regulering (åbne og lukke) opretter afspærringsventiler en sektionsopdeling af systemet, der gør det muligt at udføre service, vedligeholdelse og reparationer i sektioner, uden at hele systemet skal lukkes ned eller tømmes.
Ved anvendelse af den specielle anboringskugleventil kan netværket udvides, samtidig med at systemet er i fuld drift.
Danfoss JIP®-kugleventiler har optimalt flow-design, der består af lederør i kuglen samt indløbskonus, der sikrer et strømlinet flow gennem kuglen, hvorved kavitation fjernes, og trykfald reduceres.
Resultatet betyder lavere driftsomkostninger, lavere CO2-emissioner og større energibesparelser.
Den optimerede kugleventil fra Danfoss er specielt konstrueret til fjernvarmeværker, distributions- og transmissionsnetværk, pumpe og fjernvarmeunits.
Med fuldsvejset hus opfylder kugleventilerne i stål kravene til ventiler, som anvendes i varmtvandssystemer, hvorved de opfylder en høj sikkerhedsgrad. Kugleventilerne kan derudover anvendes i fjernkølingssystemer.

JIP®-kuglehaner eBook
I den JIP® Ball Valves eBook finder du opdaterede oplysninger om de meget effektive on/off-kugleventiler. Den indeholder klikbare hyperlinks til detaljerede produktoplysninger og videoer.
Download nu
Funktioner og fordele
-
Op til 30 % energibesparelser og lavere driftsomkostninger takket være kugleventilernes unikke flowdesign sikrer lavt trykfald og lavt strømforbrug ved pumpen.
-
De forventes at kunne opnå samme levetid som selve rørledningen, hvilket er fra 25 til 35 år, afhængigt af forholdene
-
Pålidelig og vedligeholdelsesfri pakning i hele levetiden
Nem at åbne og lukke på grund af afledning af aksiale kræfter og et unikt løsbrydningssystem
-
Livslang spindeltæthed takket være en unik PTFE-/grafit pakdåse, der forhindrer ekstern utæthed
-
En speciel fjederkonstruktion giver optimal tæthed ved kuglen og sikrer lækageklassificering i klasse A (i henhold til EN 12266-1) i begge retninger i hele produktets levetid
Dokumenter
| Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
|---|
Værktøjer og apps

CO2-beregner for kugleventiler
Onlineværktøjer, der beregner energibesparelser, reducerede CO2-udledninger med kugleventiler samt estimeret tilbagebetalingstid.
Åbn kugleventil-appen
FAQ
Kan Danfoss' JIP®-kugleventiler bruges i olie- og gasapplikationer?
Danfoss' JIP®-kugleventiler er specialudviklet til fjernvarme- og køleapplikationer. De bør ikke bruges sammen med medier såsom gas og olie, da ventilerne er godkendt til væskegruppe 2 (PED 97/23/EG).
Kan Danfoss' JIP®-kugleventiler bruges til andre formål end til fjernvarme og køling?
Danfoss' JIP®-kugleventiler er specialudviklet til fjernvarme- og køleapplikationer. Kontakt dit lokale Danfoss-salgskontor vedrørende specielle applikationer for at få flere oplysninger om de præcise applikationsmuligheder.
Kan Danfoss' JIP®-kugleventiler bruges til regulering af flowet?
Kugleventiler er afspærringsventiler og skal som sådan altid befinde sig i enten helt åben eller helt lukket position. Hvis kugleventilen bruges til at regulere flowet, kan kavitation og eventuel beskadigelse af kugleoverfladen (partikler i mediet) reducere produktets levetid og resultere i ustabil systemflowregulering.
Hvordan kan jeg spare på CO2-udledningerne og energien med et simpelt produkt som kugleventiler?
Danfoss' JIP®-kugleventiler har en speciel indvendig konstruktion, der muliggør optimalt flow af mediet med minimalt tryktab. Med lavere tryktab kan pumpeenergien i et system således reduceres, hvilket resulterer i lavere energiforbrug og lavere CO2-udledninger.
I hvilke positioner kan kugleventilerne installeres?
Danfoss' JIP®-kugleventiler kan installeres i alle positioner.