Danfoss AB-QM var den første af denne type styreventil til HVAC-varme- og køleapplikationer. Det er en styreventil med automatisk flowbegrænsning og indbygget differenstrykstyringsfunktion over styreventilen. Resultatet af konceptet er en højtydende styreventil med en – stadigvæk – unik ventilautoritet på 100 %. Det beregnede flow kan nemt indstilles til det ønskede ved hjælp af en skala på 20-100 %. I stedet for den traditionelle idriftsætningsproces indstiller man nu blot det beregnede flow, hvilket giver systemudviklerne en langt mere nøjagtig styring, hvor det ikke er nødvendigt at udføre Kv-beregninger.
Når PIBCV'er er udstyret med en aktuator fra Danfoss, øges energieffektiviteten, og indeklimaet forbedres. AB-QM anvendes primært til ventilationsanlæg, klimalofter, ventilationskonvektorenheder og andre varme/køle-enheder i HVAC-varme- og kølesystemer.
Funktioner og fordele
Nem indstilling og dimensionering
Det rigtige valg af AB-QM er langt mindre kompliceret end dimensionering og valg af konventionelle styreventiler. Når det beregnede flow er fundet, vælges den tilsvarende AB-QM. Det er ikke nødvendigt med yderligere Kv- og autoritetsberegninger.
100 % autoritet
Med en 100 % ventilautoritet øges styringskvaliteten og præcisionen – også ved lave flowkrav. Det giver bedre komfort i bygningen, og energibesparelserne øges.
Perfekt styring
Ved at levere det rigtige flow på det rigtige tidspunkt optimerer AB-QM kølemaskine- og kedeleffektiviteten og reducerer pumpeomkostningerne. Derudover skal aktuatorerne foretage langt færre bevægelser, hvilket øger levetidsværdien og reducerer de samlede ejeromkostninger.

Hydronisk indregulering og styring med Danfoss AB-QM
Kort forklaring af princippet for automatisk indregulering og styring af ventilationskonvektorenheder i kontorbygninger. Inklusive fordelene ved at bruge Danfoss' AB-QM-ventil, sammenlignet med traditionelle indreguleringsventiler.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | AB-QM - Millions of reasons to choose the best | engelsk | Multiple | 02 maj, 2018 | 5.0 MB | |
Brochure | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | engelsk | Multiple | 10 sep., 2014 | 5.9 MB | |
Brochure | Hotel application brochure | engelsk | Multiple | 03 sep., 2014 | 654.7 KB | |
Applikationsvejledning | HVAC Application guide | engelsk | Multiple | 26 okt., 2020 | 19.4 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | engelsk | Storbritannien | 11 nov., 2014 | 7.1 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | engelsk | Multiple | 12 dec., 2016 | 1.1 MB | |
Case story | NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation | engelsk | Multiple | 28 sep., 2020 | 960.1 KB |