Modulerende gearaktuator med fieldbus-opkobling (BACnet MS/TP og Modbus RTU), der bruges til at styre trykaflastede reguleringsventiler. DN10-32
Styresignal: BACnet MS/TP, Modbus RTU, 0-10V/2-10V, 0-20/4-20 mA
Direkte tilslutning til 6-vejs kugleventilaktuator med positionstilbageføringssignal 1)
Direkte tilslutning til 2 stk. PT1000 påspænding/dykrørsfølere og effektindikation
Direkte tilslutning I/O: 2 stk. modstand, AO og AI 3)
Der er fjernadgang til aktuatorfunktionalitet via fieldbussen:
- Forindstilling af beregnet flow
- Gennemskylning af ventil og varme/køle-unit
- Fejl under lukning af indbygget alarmrapportering
- Alarm, hvis CO6 6-vejs kugleventilaktuator er blokeret, i manuel overstyring eller er afbrudt 1)
- Forsynings- og returtemperaturaflæsninger, udledningseffektindikation 2)
- Energitæller (kWh, MJ, kBTU) 2)
- Alarm høj/lav deltaT og temperaturfølere afbrudt 2)
- Indstilling af alfakarakteristika
- Hastighedsvalg 3/6/12/24 s/mm
- Åbne/lukke tid tidsinterval fra 18 s til 700 s
- Automatisk MAC-adressering (kun BACnet)
- Automatisk baudhastighedsregistrering
- Flowindikation baseret på målt vandring i l/h
Eu.bac-udskiftelighed godkendt i kombination med PIBCV-ventil
Forsyningsspænding: 24V DC/AC 50/60 Hz
Positionsnøjagtighed for ventilspindel: ±0,05 mm
Kabler: Halogenfri plug-in tilgængelig i længder på 1,5 m, 5 m og 10 m
Temperaturfølere: plug-in 2 stk. PT1000, påspænding eller dykrør, længde 1,5 m
64 aktuatorer kan tilsluttes samme netværk
IP-klasse: 54
Spindelvandring: 7 mm
BACnet Testing Laboratories-registreret (BTL) BACnet MS/TP-fieldbusenhed 4)
Manuel overstyringsfunktion
Idriftsætningsværktøj tilgængelig for adressering, parameterisering og vandbaseret kontinuerlig idriftsætning