Fremragende beskyttelse mod lækager med en kompakt og let ventil
EVUL magnetventilerne er specielt udviklet til at passe til kompakte aircondition- og kølesystemer. Ventilerne er kompakte og lette. De er helt hermetiske og fremstille af rustfrit stål, hvilket giver en fremragende beskyttelse mod lækager. Du vil opleve, at EVUL magnetventilerne er robuste og nemme at få til at passe ind i de fleste applikationer.
EVUL ventilerne fra Danfoss kan bruges universelt, f.eks. i væske-, suge- og varmgasledninger, og de kan bruges med de fleste fluorerede kølemidler. Samtidigt er ventilerne meget energieffektive med et minimalt effektforbrug.
Funktioner og fordele
Kompakte og lette
Hermetisk konstruktion i rustfrit stål
Høj modstandsdygtighed over for vibrationer
Fremragende modstandsdygtighed over for lækager
Bimetaltilslutninger for hurtig lodning
Minimalt effektforbrug
Højt maksimalt driftstryk (MOP) – op til 36 bar

Applikationsudviklingscentre
Samarbejd med os, så du er klar til fremtiden. På vores globale applikationsudviklingscentre tilbyder vi samarbejde i et miljø med eksperthjælp og topmoderne testfaciliteter til køling og airconditioning.
We are Engineering Tomorrow. Together. Today.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Solenoid valves - Type EVUL | English | Multiple | 12 dec, 2017 | 1.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valves Type EVU for fluorinated refrigerants | English | Multiple | 1.1 MB | ||
Data sheet | Solenoid valves. Type EVU - 02-22 | English | United States | 28 jun, 2018 | 1.1 MB | |
Data sheet | Solenoid valves. Type EVU - 02-22 | English | Multiple | 18 mar, 2018 | 1.0 MB |
Software

Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioningkomponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standarddriftsbetingelser.