Valget er op til dig – se vores komplette udvalg af magnetventiler
Danfoss tilbyder et komplet udvalg af servostyrede magnetventiler til airconditionsystemer. ERV ventilerne kan anvendes i væske-, suge- og varmgasledninger, og ventilerne er kompatible med fluorerede kølemidler, inklusive højtrykskølemidler såsom R410A.
Du bestemmer, hvordan ventilerne skal leveres – enten som normalt åbne eller normalt lukkede ventiler og med eller uden manuel betjening. Du kan bestille Danfoss' EVR ventiler som en samlet enhed eller som separate komponenter, hvor ventilhuset, spolen og flangerne kan bestilles separat, hvis det er nødvendigt.

Danfoss introducerer nye EVR v2 magnetventiler
Effektivisering og kvalificering af mere end 20 kølemidler understøtter HVAC-R forretning.
Funktioner og fordele
Leveres i versionerne normalt lukket (NC) og normalt åben (NO) med strømløse spoler
Stort udvalg af spoler til AC og DC
Kan anvendes til alle fluorerede kølemidler
Designet til medietemperaturer op til 105 °C
Maksimalt driftstryk (MOP) op til 25 bar med 12-W-spole
Nem installation med enten flare-, lodde- eller flangetilslutninger

Forbedret driftssikkerhed og besparelser i HVAC-R-applikationer
Læs mere om fordelene ved EVR v2 magnetventilerne på denne poster.
Produktudvalg
Software

Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioningkomponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standarddriftsbetingelser.