Komplet udvalg af marinegodkendte pressostater
Danfoss' udvalg af pressostater til marineapplikationer anvendes til at måle og styre luft- og temperaturtryk for luft, gasser og væsker. Pressostaterne er kendte for at være nøjagtige, robuste og holdbare, og de fungerer perfekt dag efter dag, selv under de mest krævende forhold. Pressostaterne leveres med op til 10 marinegodkendelser og kan leveres med enten boks- eller blokdesign, så de passer til enhver applikation.
Funktioner og fordele
Et bredt udvalg af standard pressostater og -termostater
Specialiserede og tilpassede løsninger er tilgængelige
Enkle overvågningsfunktioner
Kritiske sikkerhedsforanstaltninger er indbygget i pressostaterne
10 forskellige marinegodkendelser, der kan anvendes globalt
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
KPS, robust pressostatI KPS-pressostatserien er der lagt særlig vægt på at opfylde en række behov for høj kapslingsgrad, robust og kompakt konstruktion samt modstandsdygtighed over for stød og vibrationer. KPS-pressostatserien opfylder de fleste krav til både indendørs og udendørs anvendelse og er velegnet til anvendelse i alarm- og reguleringssystemer i forbindelse med fabriksanlæg, dieselanlæg, kompressorer, kraftværker samt om bord på skibe.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBC 5100, kompakt pressostatMBC-pressostater er konstrueret til marineapplikationer, hvor plads og driftssikkerhed er de vigtigste egenskaber. MBC’erne er kompakte pressostater, der er konstrueret efter vores nye blokdesign til at modstå de hårde betingelser, som kendes fra f.eks. maskinrum om bord på skibe.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBC 5180, blokdifferenspressostatMBC 5180-differenspressostater anvendes til marineapplikationer, hvor plads og driftsikkerhed er de vigtigste faktorer. MBC’erne er kompakte pressostater, der er konstrueret efter Danfoss’ nye blokdesign til at modstå de hårde betingelser, som kendes fra f.eks. maskinrum om bord på skibe.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
RT, pressostatRT-serien består af pressostater, differenspressostater og pressostater til neutralzoneregulering, sikkerhedspressostater til dampkedelanlæg og guldbelagte fejlsikre kontakter, hvor driften af menneskelige eller økonomiske årsager må anses for særlig kritisk.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBV 5000, testventiler til pressostaterTryktestventilen af typen MBV 5000 udgør en del af blokkonceptet, som er blevet udviklet for at spare plads, vægt og omkostninger. Testventilen er beregnet til brug mange steder, f.eks. i forbindelse med overvågning, alarmindikation, driftsstandsning, fejlfinding på udstyr som motorer, gear, propeller, pumper, filtre, kompressorer etc.