Nøjagtig temperaturovervågning med marinegodkendelser
Temperatur spiller en afgørende rolle i marineprocesser. Nøjagtig temperaturkontrol muliggør sikker drift og høj ydeevne, hvorimod overhedning med bare nogle få grader kan få alvorlige konsekvenser for udstyr og personale.
Danfoss tilbyder et omfattende udvalg af temperaturfølere, der er optimeret til marineapplikationer – fra motorer til supportsystemer. Vores produktprogram omfatter RTD og termoelement-følervarianter og leveres med op til 10 marinegodkendelser.
Funktioner og fordele
Målingstemperaturer mellem -50 °C og 800 °C
God beskyttelse mod fugt
Fast eller udskiftelig måleindsats
Pt 100/Pt 1000 modstandselement og termopar NiCr-Ni, type K
Indbygget transmitter kan leveres
10 forskellige marinegodkendelser, der kan anvendes globalt
Yderst specialiserede og tilpassede løsninger er tilgængelige
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5250 og 5252 – robuste temperaturfølereRobuste temperaturfølere til styring af kølevand, smøringsolie, hydraulikolie og køleanlæg i den generelle industri og i marineapplikationer. Disse temperaturfølere er baseret på et traditionelt Pt 100 eller Pt 1000 element, der giver en pålidelig og nøjagtig måling.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5310 – lejetemperaturfølerMBT 5310 temperaturfølerserie er specielt designet til måling af temperaturen i lejer, hvor der er risiko for overhedning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 9110, temperaturtransmitterMBT 9110-temperaturtransmitteren kan bruges til konvertering af signalet Pt100/Pt 1.000 ohm eller signalet termoelement mV til et 4-20 mA signal.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5113, temperaturføler til udstødningsgasMBT 5113 er en robust temperaturføler, der kan bruges til måling og regulering af udstødningsgas fra dieselmotorer, turbiner og kompressorer i forbindelse med stationære eller marine applikationer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5722, temperaturføler til stævnrørDesignet specifikt til overvågning af lejetemperaturen i stævnrør: Fleksibelt beskyttelsesrør, der gør det muligt at nå lejer, der sidder op til 20 m fra klemkassen. Præcisionelementet Pt 100 sikrer hurtig og præcis identificering af lejetemperaturen, hvilket gør det muligt at undgå skader på lejerne.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5114, temperaturføler til udstødningsgasMBT 5114 er en serie af temperaturfølere til udstødningsgas, der bruges til ydelsesoptimering og regulering af miljøpåvirkningen af store 4-takts motorer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5560, integreret transmitter til marine applikationerMed MBT 5560 har vi kombineret teknologien fra vores standard temperaturfølere og elektriske tilslutninger fra vores MBS-tryktransmittere med en nyudviklet elektronik. Dette har resulteret i en kompakt temperaturføler med indbygget transmitter.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5410, temperaturføler og -transmitterMBT 5410 er en robust temperaturføler, som anvendes til måling og regulering af temperatur i maritime og industrielle køle- og frostrum.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 153, temperaturføler af kabeltypenMBT 153 er en robust temperaturføler, som kan anvendes til styring af kølevand og ventilationssystemer i generelle industrielle og marine applikationer. Temperaturføleren er baseret på et standard Pt100- eller Pt1000-element, der giver en pålidelig og nøjagtig måling.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5111, temperaturføler til udstødningsgasMBT 5111 er en robust temperaturføler, der kan bruges til måling og regulering af udstødningsgas fra dieselmotorer, turbiner og kompressorer i forbindelse med stationære eller marine applikationer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5116, temperaturføler til udstødningsgasRobuste følere, der bruges til måling af udstødningsgas fra dieselmotorer, turbiner og kompressorer i forbindelse med stationære eller marine applikationer.