Meget pålidelige pumper med lav forureningsrisiko
Danfoss' PAHT højtrykspumper er designet til ultrarent vand. PAHT pumper er udviklet til rengøringsapplikationer i fremstillingen af elektroniske produkter (LCD og LED) og dele i bilindustrien samt i adiabatiske køle- og affugtningssystemer. Smøring af de bevægelige dele sker ved hjælp af selve vandet. PAHT pumper er de letteste og mest kompakte pumper i branchen og kan installeres horisontalt eller vertikalt.
De strømforsynes med elektriske motorer eller forbrændingsmotorer og er egnede til øget indgangstryk og vandforsyning fra tanken. Der er ikke behov for kølekredsløb, da den mekaniske effektivitet er meget høj.
Funktioner og fordele
Ingen risiko for olieforurening takket være pumpens ultrarene teknologi, hvor der ikke er behov for olie
Lave vedligeholdelsesomkostninger takket være et effektivt design og en konstruktion i rustfrit stål. Der kan forventes serviceintervaller på op til 8.000 timer
Lave energiomkostninger takket være det meget effektive aksialstempeldesign
Nem installation
Lever op til de strengeste hygiejnekrav – VDI 6022, HACCP
ISO 9001-, ISO 14001- og ATEX-certificerede (API tilgængelig ved henvendelse)

Video om pumpen
Se, hvordan en aksialstempelpumpe fungerer i denne video.
Dokumenter
| Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
|---|
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
PAHT 10-12.5 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 140 barg
Indgangstryk, kont.: 0-4 barg
Flowområde; 7,6 til 25,8 l/min.
Hastighed: 1000 til 2400 o/min. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
PAHT 256-308 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 120 barg
Indgangstryk, kont.: 2-6 barg
Flowområde; 89,6 til 354,2 l/min.
Hastighed: 450 til 1250 o/min. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
PAHT 2-6.3 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 100 barg
Indgangstryk, kont.: 0-4 barg
Flowområde; 0,7 til 18,1 l/min.
Hastighed: 1000 til 3000 o/min. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
PAHT 50-90 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 80 barg (PAHT 50), 160 barg (PAHT 63-90)
Indgangstryk, kont.: 0-6 barg
Flowområde; 28,6 til 149,6 l/min.
Hastighed: 700 til 1800 o/min. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
PAHT 20-32 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 100 barg (PAHT 20), 160 barg (PAHT 25-32)
Indgangstryk, kont.: 0-6 barg
Flowområde: 10,8 til 73,5 l/min.
Hastighed: 700 til 2400 o/min.