Kompakte, enkle og energieffektive pumper
Danfoss' APP pumper er designet til omvendt osmose. Højtrykspumper kan anvendes til alsidige applikationer på landbaserede, marine- eller offshoreanlæg.
APP pumperne leverer uovertruffen effektivitet og fremragende fleksibilitet til konfiguration. Aksialstempelpumpens enkle opbygning med få dele giver en meget pålidelig drift samt lange serviceintervaller og nem vedligeholdelse.
Danfoss' APP pumper fås i forskellige størrelser fra 0,6 m3/h til 86 m3/h til brug i små og mellemstore SWRO-anlæg. Se produktserien herunder.
Funktioner og fordele
Omfattende applikations-knowhow
Højeste effektivitetsrater i branchen
Kompakt og lille – halv størrelse i forhold til konkurrerende pumper
Lange serviceintervaller
Nemt og servicevenligt design
Enkel og driftssikker med høj oppetid
Kort tilbagebetalingstid

Video om pumpen
Se, hvordan en aksialstempelpumpe fungerer i denne video.
Produktudvalg
- 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
APP 53–92 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 80 barg / 1.160 psig
Min. indgangstryk, indløb: 2–5 barg / 72,5 psig
Flowområde: 24–92 m3/h – 106–405 gpm
Hastighed: 700 til 1.780 o/min. - 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
APP 1.5–3.5 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 80 barg / 1.160 psig
Min. indgangstryk, indløb: 0,5–5 barg / 7,3–72,5 psig
Flowområde: 0,4–3,5 m3/h – 1,8–15,4 gpm
Hastighed: 700 til 3.450 o/min. - 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
APP 5.1–10.2 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 80 barg / 1.160 psig
Min. indgangstryk, indløb: 0,5–5 barg / 7,3–72,5 psig
Flowområde: 1,9–10,7 m3/h – 8,4–47,1 gpm
Hastighed: 700 til 1.800 o/min. - 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
APP 0.6–1.0 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 80 barg / 1.160 psig
Min. indgangstryk, indløb: 0,5–5 barg / 7,3–72,5 psig
Flowområde: 0,2–1,3 m3/h – 0,9–5,7 gpm
Hastighed: 700 til 3.450 o/min. - 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
APP 11–13 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 80 barg / 1.160 psig
Min. indgangstryk, indløb: 2–5 barg / 29–72,5 psig
Flowområde: 9,2–13,8 m3/h – 40,5–60,8 gpm
Hastighed: 700 til 1.500 o/min. 
Dokumenter
| Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype | 
|---|
Relaterede produkter
- 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 styrer alle typer pumper og leveres udstyret med en kaskadestyreenhed.
 - 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
Enheder til energigenvinding til applikationer med omvendt osmose3-i-1-enhed til energigenvinding (ERD) optimeret til applikationer med omvendt osmose med havvand.
 
Sådan fungerer det
Avanceret knowhow om hydraulik og materialer
Danfoss koncernen har været banebrydende inden for aksial stempelpumpe teknologi anvendt i udfordrende hydraulikapplikationer, som er blevet testet i praksis i over 40 år. I dag anvender Danfoss High Pressure Pumps denne ekspertise i SWRO-anlæg.
Med mere end 15 patenter, meget små tolerancer, der tælles i mikroner, og knowhow om produktion i verdensklasse inden for Duplex, Super Duplex og kulstofforstærket PEEK designer og producerer Danfoss de mest avancerede aksiale stempelpumper, der fås til SWRO.
Ideel til parallelle produktionslinjer, der er lette at skalere
Danfoss' APP-pumper er det foretrukne system for systembyggere og OEM'er, som ønsker SWRO-systemer med indbygget redundans og modulær skalerbarhed.
Uanset om de parallelle produktionslinjer er i separate slisker eller individuelle beholdere, er APP-pumper lette at konfigurere. Deres kompakte størrelse og enkle tilslutninger kræver ingen rammer eller remtræk, og de kan installeres enten vertikalt eller horisontalt – også på steder med meget lidt plads.

Videoer

Servicevideoer
Vores servicevideoer viser, hvordan du afmonterer og monterer vores højtrykspumper. Der er servicevideoer til pumperne APP 0.6-1.0, APP 21-43 og APP 53-86.
Support

Servicevideoer
Vores servicevideoer viser, hvordan du afmonterer og monterer vores højtrykspumper. Der er servicevideoer til pumperne APP 0.6–1.0, APP 21–43 og APP 53–86.