Let og immun over for galvanisk korrosion
Micro Channel varmeveksleren (MCHE) er ideel til brug i airconditioninganlæg til erhverv og boliger samt i køleanlæg med henblik på at opnå højere energieffektivitet og reducere kølemiddelfyldningen.
Med MCHE får du et utroligt enkelt aluminiumdesign, der ikke bare er lettere, men også immun over for galvanisk korrosion. Aluminiumskonstruktionen gør den til en af de mest bæredygtige løsninger på markedet takket være dens styrke, det hermetiske design og genanvendelige materialer.
MCHE er yderst effektiv med kølemidler flydende i mikrokanalerne. Designprincippet giver 30% mindre kølemiddelfyldning sammenlignet med andre varmevekslere.
Funktioner og fordele
Kompakt design, mindre vægt, bæredygtige materialer
Kølemiddelfyldning reduceret med 30%*
Effektivitet øget med 10%*
Høj modstandsdygtighed over for korrosion
*Under de samme betingelser sammenlignet med varmevekslere med fin & tube

Applikationsudviklingscentre
Samarbejd med os, så du er klar til fremtiden. På vores globale applikationsudviklingscentre tilbyder vi et samarbejdende miljø med eksperthjælp og topmoderne testfaciliteter til køling og airconditioning.
We are Engineering Tomorrow. Together. Today.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | MCHE - Tangible heat exchanger savings - Just eight steps away! | English | Multiple | 07 okt., 2014 | 4.8 MB | |
Brochure | MCHE - Tangible heat exchanger savings - Just eight steps away! - CN | Chinese | Multiple | 29 dec., 2014 | 4.6 MB |