Gulvvarmepaneler bruges til at forenkle installationen af enten et vådt eller tørt vandbåret gulvvarmesystem. Der er to forskellige systemtyper: vådsystemer, der dækkes med beton eller et afretningslag, og tørsystemer, der kan dækkes direkte afhængigt af gulvmaterialet. Rør af høj kvalitet benyttes for at give et system med en lang levetid.
Vådsystemer
Danfoss BasicGrip-systemer er gulvvarmesystemer, der er designet til vådkonstruktioner. Der findes tre modeller: BasicClip, BasicGrip og BasicRail. BasicGrip-systemet er hurtigt og nemt at installere med blot nogle få værktøjer. Panelerne giver både varme- og lydisolering. BasicClip- og BasicRail-systemerne anvender Danfoss Basic-overlappaneler som fundament. Rørene fastgøres til panelerne ved hjælp af klips eller ved at montere en skinne. BasicGrip-panelet indeholder et foruddefineret mønster med greb til rørene med en diameter på 16 mm. Rørene skal blot skubbes på plads. BasicGrip-systemet tilbyder et komplet produktudvalg af alt, hvad der behøves til at installere komplette våde gulvvarmesystemer.
Tørsystemer
Danfoss SpeedUp™-varmepaneler giver hurtig og nem installation af systemer, der ikke skal dækkes af et afretningslag. SpeedUp™-varmepaneler består af isolering med aluminiumplader, der er limet ovenpå, hvilket giver en høj varmeoverførende effektivitet. Disse har omega-formede kanaler, som holder rørene sikkert på plads. Varmepanelerne kan nemt tilpasses i størrelsen uden brug af værktøj. SpeedUp™-systemet tilbyder et komplet produktudvalg af alt, hvad der behøves til at installere komplette tørre gulvvarmesystemer.
Rør
Danfoss FH-rør er flerlagsrør i høj kvalitet til gulvvarmeapplikationer, som findes i to typer: Kompositrøret har en aluminiumkerne, som gør den 100 % ilttæt, og som minimerer termisk udvidelse. PE-RT-røret er et massivt plastikrør, der ligner PEX-rør, men som er fuldt genanvendelige.
Funktioner og fordele
-
Nem at installere: Brug af gulvvarmepaneler gør installationen så nem som muligt. Med det rigtige værktøj kan en person udføre installationen uden hjælp.
-
Hold gulvet varmt, ikke konstruktionen: På grund af isoleringen under panelerne minimeres det varmetab, der går ind i gulvkonstruktionen, hvorved energieffektiviteten i gulvvarmesystemet øges.
-
Støjreduktion: Isoleringen absorberer også støj, der opstår, når man går på gulvet. Dette er bekvemt for brugeren såvel som underboen, hvis der er tale om en etageejendom.
-
Køb alle materialer ét sted: Produktudvalget fra Danfoss dækker løsninger til både våde og tørre gulvvarmesystemer. Et omfattende udvalg af relaterede produkter, tilbehør og værktøj fuldender sortimentet.
-
SpeedUpTM: Gør præcist det, som navnet antyder. På grund af de store aluminiumplader og det direkte anlagte gulv er varmeoverførslen til gulvet meget hurtig. Fordi der ikke er hverken beton eller afretningslag, der skal tørre, kan gulvvarmesystemet bruges fra det sekund, installationen er blevet fyldt med vand og er tømt for luft.

Installation af SpeedUp med Strongboard og fliser
Få at vide, hvordan du installerer Danfoss SpeedUp-gulvvarme og Strongboard
Dokumenter
| Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | polsk | Polen | 15 mar., 2016 | 5.7 MB | |
| Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | fransk | Frankrig | 18 okt., 2015 | 7.5 MB | |
| Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | tyrkisk | Tyrkiet | 30 nov., 2015 | 5.4 MB | |
| Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | kinesisk | Kina | 30 nov., 2015 | 5.9 MB | |
| Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | tysk | Østrig | 28 okt., 2014 | 4.2 MB | |
| Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | tjekkisk | Tjekkiet | 23 okt., 2014 | 5.8 MB | |
| Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | russisk | Central Asia Unit | 30 nov., 2015 | 5.8 MB | |
| Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | litauisk | Litauen | 03 dec., 2015 | 5.6 MB |
Relaterede produkter

Gulvvarmeshunter fra Danfoss opblander fx fjernvarmevand med returvand fra gulvvarmesystemet og sikrer en komfortabel overfladetemperatur og god afkøling. Den er designet til at passe til FHF-fordelerrør og blander den varme fremløbstemperatur fra fx fjernvarme med det koldere gulvvarmereturløb til den indstillede fremløbstemperatur til gulvvarmen.
Vi tilbyder teknisk ekspertise inden for HVAC-systemer hos Danfoss’ Design Support Center.
Læs mere