Applikationsnøgler

  • Overblik
  • Værktøjer og apps
  • FAQ
  • Casestudier
  • Videoer

Den elektroniske ECL Comfort-varmeregulator passer til det komplette udvalg af ECL-applikationsnøgler. Hver enkelt applikationsnøgle er programmeret med specifikke parametre til en bestemt fjernvarme- eller køleapplikation.

Den smarte ECL-applikationsnøgle gør det nemmere end nogensinde at installere og konfigurere din varmeanlægsapplikation i ECL-regulatoren – alt sammen uden avanceret programmering.

Dataene i hver enkelt ECL-applikationsnøgle bygger på specifik og verdensomspændende erfaring og ekspertise inden for mange forskellige applikationer. Det er din bedste garanti for optimal systemeffektivitet.

De mange forskellige applikationsnøgler til de elektroniske ECL Comfort 210- og ECL Comfort 310-regulatorer gør det nemt og hurtigt at regulere dit varmeanlæg og opnå energibesparelser takket være den højere effektivitet. "A2xx"-applikationsnøglerne kan anvendes sammen med både ECL 210- og ECL 310-regulatoren. "A3xx"-applikationsnøglerne kan kun anvendes sammen med ECL 310-regulatoren.

Funktioner og fordele

Mange forskellige applikationsnøgler

De indprogrammerede data bygger på global praktisk erfaring og ekspertise

Nemmere installation og konfigurering af varmeanlægsapplikationen i ECL-regulatoren

Værktøjer og apps

Software-værktøjer

FAQ

A368 appl.-nøglen blev oprindeligt fremstillet med A368.1, A368.2, A368.3 og A368.4.

Fra januar 2014 omfatter A368 appl.-nøglen to ekstra undertyper, A368.5 og A368.6.

Primære elementer i A368.5:
F1 er en flowmåler, der måler genopfyldningsvandmængden. Impulserne fra flowmåleren anvendes til ECA 32-modulets pulsinput.

S11 er temperaturovervågning af opvarmning, sekundært tilbageløb.

S13 er temperaturovervågning af cirkulationen af varmt brugsvand, returløb.

Primære elementer i A368.6:

S2 er temperaturovervågning af opvarmning, sekundært tilbageløb.

S8 er temperaturovervågning af cirkulationen af varmt brugsvand, returløb.

En cirkulationspumpe for varmt brugsvand (P1).

Monteringsvejledningen er blevet opdateret.

Installationsvejledningen på engelsk er blevet opdateret.

A247 blev oprindeligt fremstillet med A247.1, A247.2, A347.1 og A347.2.
Fra januar 2014 omfatter A247 appl.-nøglen en ekstra undertype, A247.3.

De primære forskelle, sammenlignet med A247.1:
Ingen alarm
S7 er en føler til varmtvandsladning.
S4 er en temperaturføler til varmt brugsvand.
P2 er en primærkreds-cirkulationspumpe til varmt brugsvand
P4 er en pumpe til varmt brugsvandsopladning.

Monteringsvejledningen er blevet opdateret.
Installationsvejledningen er endnu ikke blevet opdateret.

Casestudier

  • One unified control for all HVAC systems
    Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg
    ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvands- og ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke mindst, at ECL Comfort 310 gør kommunens egne installatører og serviceteknikere til daglige eksperter – og at administrationen er sikret det komplette energioverblik.
  • Marienlund plejecenter styres af Danfoss ECL 310
    Marienlund plejecenter styres af Danfoss ECL 310
    Da Silkeborg Kommune skulle realisere visionen om at skabe fremtidens plejecenter, faldt valget på Danfoss ECL Comfort 310 til styring af både forbrugsvand, varme og ventilation.
  • Bo-glas genindvinder, genanvender og videresælger overskudsvarmen
    Bo-glas genindvinder, genanvender og videresælger overskudsvarmen
    Med et nyt system til genindvinding af overskudsvarme producerer bo-glas årligt 530.000 kWh, hvilket svarer til 35 parcelhuses samlede varmeforbrug. Løsningen er skabt med den elektroniske temperaturregulator ECL Comfort 310 fra Danfoss.
  • VLT® frekvensomformere reducerer Arlas energiforbrug
    VLT® frekvensomformere reducerer Arlas energiforbrug
    På Arla Foods Ingredients laktosefabrik i Videbæk har fabrikken opnået en energibesparelse på 5-15 % takket være VLT® frekvensomformere, som kontrollerer hver eneste pumpe- og ventilationsmotor.
  • Klimavenligt hotel har lavere elforbrug end andre hoteller
    Klimavenligt hotel har lavere elforbrug end andre hoteller
    Crowne Plaza Copenhagen Towers i København er designet med fokus på bæredygtighed og har opnået 77 % lavere elforbrug i 2015, sammenlignet med andre hoteller, der anvender traditionel energiteknologi.
  • VLT® 5 leverer pålidelighed i mere end 40 år
    VLT® 5 leverer pålidelighed i mere end 40 år
    I mere end 40 år har en VLT® 5 været i konstant drift og sikret pålidelig, hygiejnisk ventilation og et godt arbejdsklima for medarbejderne i et industrielt køkken i Tønder Kommune.

Videoer