Integrer styringen af dine supermarkedsfunktioner
Danfoss tilbyder en omfattende serie af regulatorer, aktuatorer og følere til styring af et bredt udvalg af funktioner i supermarkeder, f.eks. opvarmning, ventilation, airconditioning og lys.
Styringen af mange forskellige komponenter kan integreres i Danfoss System Manager, så overvågning og drift bliver let.
Komponenterne kan konfigureres til flere funktioner i food retail-branchen, f.eks.:
- Grundlæggende I/O-lysstyring, kedler og kaffemaskiner med AK-XM
- Styring af gulvvarme med AK-LM 340 PI-regulator
- Varmegenvinding fra CO2-pakke til drikkevand og opvarmning med AK-PC 781
- Styring af ventilationsanlæg med brugertilpasset MCX regulator
Funktioner og fordele
Topmoderne komponenter til et stort udvalg af applikationer i food retail
Høj kvalitet, som giver pålidelig drift og lang levetid
Mulighed for energibesparelser gennem effektiv, integreret styring
Fuld kontrol og synlighed over butikken fra én internetbaseret grænseflade eller app
Alle komponenter fra én leverandør, så punkt-til-punkt-tilslutning sikres

Applikationsudviklingscentre
Samarbejd med os, så du er klar til fremtiden. På vores globale applikationsudviklingscentre tilbyder vi et samarbejdende miljø med eksperthjælp og topmoderne testfaciliteter til køling og airconditioning.
We are Engineering Tomorrow. Together. Today.
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-LM 350AK-LM 350 er en komplet overvågningsenhed med mulighed for reguleringsfunktioner via relækontakter. Overvågningsenheden bruges til at registrere temperatur, tryk, funktioner etc. i og omkring apparatskabe og kølerum inden for kommerciel og industriel køling.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-XM 200 udvidelsesmodulerAK 2-XM-moduler tilsluttes regulatorer i applikationer, der kræver flere tilslutninger, end der er til rådighed.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-CM kommunikationsmoduler til AKKommunikationsmoduler til ekstra input og output. Tilbehør som en udendørs fotocelle med en temperaturføler, som oftest bruges til at registrere den udendørs omgivelsestemperatur og lysniveauer, og en indendørs føler, der måler den relative fugtighed med en omgivelsestemperaturføler.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-PS strømforsyning til ADAP-KOOL®-kølestyringsanlægEksterne strømforsyningsmoduler til AK-regulatorer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-XM 100-udvidelsesmodulerAK 1-XM-moduler tilsluttes regulatorer i applikationer, der kræver flere tilslutninger, end der er til rådighed.