Selvvirkende, mediebaseret proportionalregulator, der ved hjælp af automatisk åbning af ventilen forhindrer, at der opstår overtryk både før ventilen (SAVA) og efter ventilen (SAVD). Aktuatoren har to membraner, der gør det muligt for ventilen at åbne i tilfælde af en fejl i reguleringsmembranen. Regulatoren anvendes primært i fjernvarmeanlæg.
SAVA-regulatorens funktion: Det høje modstrømstryk foran ventilen føres til den nederste del (højtrykstilslutning) af membranen inde i regulatoren. Gennem en kanal i regulatoren føres medietrykket fra ventilen til den øverste side (lavtrykstilslutning) af membranen.
Reguleringsventilens fjederkraft påvirker nu membranen, så det effektive differenstryk fastslås.
SAVD-regulatorens funktion: Ventilens ventiludgangstryk føres til den nederste del (højtrykstilslutning) af membranen inde i regulatoren. Den øverste side (lavtrykstilslutning) af membranen tilsluttes atmosfæren. Reguleringsventilens fjederkraft påvirker nu membranen, så lukningstrykket fastslås.
Funktioner og fordele
Eliminerer trykvariationer og leverer optimale driftsforhold med forbedret temperaturreguleringskvalitet
Beregnet til krævende systemer, modvirker korrosion, kavitation og snavs
Det opkoblede system beskyttes mod trykstød, udsving, kavitation og støj

Differenstryk- og flowregulatorer i fjernvarme- eller kølesystemer (variabelt flow)
Indreguler dit netværk, spar energi og opnå bedre komfort hos slutbrugerne ved hjælp af hydronisk indregulering og styring af fjernvarmeforsyningsnet.
FAQ
Casestudier
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlægECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvands- og ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke mindst, at ECL Comfort 310 gør kommunens egne installatører og serviceteknikere til daglige eksperter – og at administrationen er sikret det komplette energioverblik.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Marienlund plejecenter styres af Danfoss ECL 310Da Silkeborg Kommune skulle realisere visionen om at skabe fremtidens plejecenter, faldt valget på Danfoss ECL Comfort 310 til styring af både forbrugsvand, varme og ventilation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Bo-glas genindvinder, genanvender og videresælger overskudsvarmenMed et nyt system til genindvinding af overskudsvarme producerer bo-glas årligt 530.000 kWh, hvilket svarer til 35 parcelhuses samlede varmeforbrug. Løsningen er skabt med den elektroniske temperaturregulator ECL Comfort 310 fra Danfoss.