Differenstrykregulatorer

  • Overblik
  • FAQ
  • Videoer

En differenstrykregulator består af en ventil og en trykaktuator. Differenstrykregulatorer i det primære system bruges primært til at holde et konstant og lavere differenstryk på tværs af en motorstyret reguleringsventil eller et helt anlæg/en unit.

Som tommelfingerregel bør differenstrykregulatoren bruges, så snart forholdet mellem det maksimale og minimale differenstryk fra netværket er større end 2.

En differenstrykregulator kan også bruges til at udføre flowbegrænsning i kombination med en motorstyret reguleringsventil.

Det anbefales at anbringe regulatoren i returløbet efter komponenterne. I visse situationer – især når forsyningstrykket er meget højt – kan det være nyttigt at installere differenstrykregulatoren i fremløbet.

Funktioner og fordele

Eliminerer trykvariationer og leverer optimale driftsforhold med forbedret temperaturreguleringskvalitet.

Beregnet til krævende systemer, modvirker korrosion, kavitation og snavs.

Det opkoblede system beskyttes mod trykstød, udsving, kavitation og støj..

Variabelt flow i fjernvarme- og kølesystemer

Indreguler dit netværk, spar energi og opnå bedre komfort hos slutbrugerne ved hjælp af hydronisk indregulering og styring af fjernvarmeforsyningsnet.

FAQ

Kan jeg begrænse et maks. flow med en differenstrykregulator?

Ja, det kan du. Åbn reguleringsventilen helt, og indstil maks. flow ved at justere differenstrykket. Du kan også beregne det omtrentlige differenstryk, men du skal kende den nøjagtige kapacitet for reguleringsventilen.

Vi er ved at designe en installation og har brug for ventillængder fra en projektspecifikation.

Vi producerer ventiler med en standardlængde. Du kan også finde målene i vores datablad eller downloade 2D- og 3D-CAD-tegningsmodeller fra vores produktpræsentationer. Gå til vores produktkatalog, hvor der er links til dokumentation og tegninger – følg linket nedenfor.

Vi har installeret en DN125-differenstrykregulator, men har opdaget, at vi har brug for et større indstillingsområde. Skal vi bestille en ny trykaktuator?

Nej, I behøver ikke skifte trykaktuatoren. Det vil være nok bare at udskifte indstillingsfjederen. Kontakt den lokale salgssupport eller tekniske support for at få yderligere instruktioner.

Videoer