Vores hygiejniske pladevarmevekslere med pakninger er udviklet til at opfylde de strengeste hygiejnekrav og give overlegen forarbejdning. Vores løsninger anvender FDA-kompatible materialer for at sikre den bedste kvalitet af dit slutprodukt.
Vores hygiejniske pladevarmevekslere med pakning er velegnede til en lang række applikationer i føde- og drikkevareindustrien. Uanset om det drejer sig om pasteurisering i mejeriforarbejdning, køling i drikkevareproduktion eller opvarmning i bryggeridrift, giver Danfoss’ hygiejniske rammer den nødvendige fleksibilitet og effektivitet til at optimere dine processer. Fra pasteurisering af æg til produktion af frugtjuice sikrer vi, at hygiejnestandarderne overholdes, samtidig med at vi leverer exceptionel ydeevne på tværs af alle anvendelsesområder
Hos Danfoss prioriterer vi dit produkts kvalitet ved at skræddersy hver varmeveksler til dine specifikke behov. Vores avancerede pladeteknologi garanterer skånsom mediebehandling, præcis væskeflows-regulering og optimale temperaturprofiler, hvilket sikrer de perfekte betingelser for din applikation.
Hygiejnisk rammedesign: Vores rammer er bygget til at opfylde de nyeste branchestandarder og overholder FDA’s materialestandarder, hvilket sikrer sikker og hygiejnisk forarbejdning.
Overlegen pladeteknologi: Opnå den højeste produktkvalitet med skånsom mediebehandling, præcis væskeflows-regulering og perfekte temperaturprofiler.
Nem vedligeholdelse: Vælg mellem beklædte eller massive rammer i rustfrit stål, der er designet til nem adgang, hvilket muliggør hurtigt eftersyn, vedligeholdelse eller rengøring, herunder rengøring på stedet (CIP).
EnergieffektivitetVores regenerative pasteuriseringsapparater kan genbruge op til 95 % af energien, hvilket giver betydelige besparelser på effektforbruget.
Vores hygiejniske plade-varmevekslere er alsidige og ideelle til et bredt udvalg af applikationer, herunder:
Oplev uovertruffen kvalitet og effektivitet med Danfoss’ hygiejniske pladevarmevekslere med pakning – din betroede partner i hygiejniske applikationer.
De semisvejste pladevarmevekslere er optimeret til industrielle applikationer og designet til ammoniak systemer i f.eks. kondensatorer, oversvømmede fordampere, pumpecirkulationssystemer, underkølere, overhedningsfjernere, overhedere og oliekølere.
Spar tid og penge med MCHE-standardprodukter. Introduktionen af Micro Channel varmevekslerkondensatorer, som kombinerer ressource- og energieffektivitet med minimal anvendelse af kølemidler, muliggør udviklingen af mere økonomiske og grønnere løsninger. Vælg ét af vores standardprodukter, og derefter kan du til enhver tid købe en hvilket som helst antal kondensatorer, store eller små, direkte fra lager.
Den loddede pladevarmevekslers (BPHE) ydeevne er blevet dokumenteret gennem 30 års konstant udvikling, hvilket sikrer uovertruffen effektivitet til alle applikationer.
SONDEX® standard pladevarmevekslere er det ideelle valg til en lang række applikationer på tværs af mange forskellige markedssegmenter. Brug af innovative teknologier og gennemtænkt design gør vores standard pladevarmevekslere til en fremragende investering og et førsteklasses valg til standardopgaver.
SONDEX® fordampere er designede til håndtering af avancerede fordampningsopgaver. De semisvejste pladekassetter sikrer, at medierne aldrig blandes. Pladekassetterne er designede, så de sikrer et optimalt turbulensniveau på begge sider, samtidig med at mediet distribueres jævnt, så der opnås en fremragende ydeevne og produktkvalitet.
Valget af varmeveksler afhænger af mange faktorer. Vores dygtige salgsingeniører designer varmeveksleren med de relevante dimensioner og korrekte specifikationer ud fra dine oplysninger og krav, så vi sikrer, at du får en højtydende kvalitetsløsning.
Vores varmevekslere er godkendt og certificerede i overensstemmelse med branchestandarder og -krav. Har du brug for specifikke oplysninger, skal du kontakte dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet.
Kontakt dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet.
Kontakt dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet. Du skal have følgende oplysninger klar, så du kan få det mest nøjagtige tilbud:
Vores serviceteam tilbyder reparationer, fejlfinding, opgraderinger og rengøring og vedligeholdelse på stedet af din pladevarmevekslerløsning. Vi bruger altid originale reservedele til både SONDEX®-varmevekslere og vores udvalg af andre mærker af varmevekslere.
Pladevarmevekslere med pakning