Regulator til kølerum – til enfasede og trefasede systemer
Fra enkeltstående til fuldt administrerede løsninger muliggør udvalget af Optyma™ kølerumsstyringer nem installation, enkel opsætning og energibesparelser til eksisterende og nye kølerum. For en optimal beskyttelse af letfordærvelige varer giver regulatorerne HACCP-temperaturovervågning, når de kombineres med Danfoss IoT-løsninger.
Funktioner og fordele
-
Hurtig installation og idriftsættelse med 2-trins programmeringsguide
-
IP65-godkendt boks for fuld beskyttelse
-
Flere afrimningsmetoder inklusive valgfri adaptiv afrimning
-
Magnetisk termomaksimalafbryderbeskyttelse
-
Effektiv og nem parameterprogrammering
-
Kan tilsluttes Danfoss' ADAP-KOOL® serie
-
Fjernovervågning og datalagring i Danfoss AlsenseTM-cloud
Fra simpelt til avanceret tilsluttede kølerum

Til enkeltfasede systemer til rumkøling

Nemt at tilslutte til Danfoss System Managers for fuldt administreret butik

Problemfri installation med en udendørs eller indendørs Optyma™ condensing unit

Flere afrimningsmetoder, herunder valgfri energibesparende adaptiv afrimning

Direkte kontrol eller pump down (kan styre drift af condensing unit)



Dokumenter
Documenter for AK-RC 2XX/3XX
| Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
|---|
Documenter for AK-RC 111/113
| Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
|---|
Følg os, så du kan holde dig opdateret om de seneste nyheder i kølebranchen, samt opdateringer, udmeldinger og ressourcer. Vi vil selvfølgelig også gerne høre fra dig – så vær med, og deltag i samtalen.