Optyma™ iCO₂ 4.6kW MT

Driftssikker og kompatibel med R744

Optyma™ iCO2 1,5 til 4.6kW (MBP) condensing unit til mindre lagre og HORECA med kølerum og udstilllingsskabe leverer driftssikker ydeevne med et lavt støjniveau, praktisk og nem installation og skalérbar tilslutning.

View the 3D model

Funktioner og fordele

Støjsvag drift med maks. 35 dB(A) ved 10 meter

Der kan stables op til to enheder

Hurtig og nem opsætning og idriftsættelse med todørsadgang

Kan tilsluttes Danfoss System Managers til fjernovervågning og styring

Drift ved en omgivelsestemperatur på op til 46 °C

Kompatibel med det naturlige kølemiddel R744

Kan også anvendes i kombination med AKV'er

Idriftsættelse af kølerum – bedste praksis

Få vejledning og gode råd om opstartsproceduren for idriftsættelse af et kølerum – enten til opstart af et helt nyt kølerum eller efter en gennemgribende renovering. 

Produktudvalg

Dokumenter

Teknisk udvælgelse

Teknisk udvælgelse

Få adgang til og download den tekniske dokumentation om condensing units: Anvend filtrene for at tilpasse dit valg.

Relaterede produkter

Kontakt os